X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 27326 machines for sale
Filtrul actual
Grup de produse
Constructii
x
buldoexcavatoare
x
filtre de căutare
Grup de produse
-
Marca
+
Preţ (USD)
+
-
An de fabricație
+
-
Ore de utilizare
+
-
Certification
+
Comerciant
+
Tara
+
Caracteristici
+

buldoexcavatoare

Get an email alert when new equipment matching "Filtrul actual" will be added

1.763 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 1645 - 1656 Sorteaza dupa:   anunturi/pagina
Caterpillar 416F2STLRC, 65.000 USDbuldoexcavatoare
Casas Grandes, MX
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 2650 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416EST, 56.000 USDbuldoexcavatoare
Chetumal, MX
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 4408 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2STLRC, 90.400 USDbuldoexcavatoare
Villahermosa, MX
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 220 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2STLRC, 77.500 USDbuldoexcavatoare
Ciudad Victoria, MX
Fabricatie: 2017, Citirea kilometrajului: 1250 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2STLRC, 80.000 USDbuldoexcavatoare
Hermosillo, MX
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 742 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

balansier, extinscupă, spatecomenzi, manetăincinte motortracţiune pe 2 roţi
Caterpillar 420F2STLRC, 92.000 USDbuldoexcavatoare
Culiacan, MX
Fabricatie: 2017, Citirea kilometrajului: 1073 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

balansier, extinsoropstracţiune pe 4 roţi
Caterpillar 420F2ITLRC, 110.000 USDbuldoexcavatoare
Mexicali, MX
Fabricatie: 2017, Citirea kilometrajului: 500 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

balansier, extinscupă, spatetracţiune pe 4 roţicomenzi, joystickincinte motor
Caterpillar 420FST, 85.000 USDbuldoexcavatoare
Quito, EC
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 1551 h
IIASA - IMPORTADORA INDUSTR. AGRICOLA SA

balansier, extinscupă, uz generalcupă, spatetracţiune pe 4 roţicomenzi, manetă, Condiții
Caterpillar 420FST, 54.500 USDbuldoexcavatoare
Santa Ana, CR
Fabricatie: 2013, Citirea kilometrajului: 3323 h
CATERPILLAR CREDITO, S.A. DE C.V.

balansier, standardtracţiune pe 4 roţicomenzi, joystickincinte motortracţiune pe 2 roţi, Condiții
Caterpillar 416FST, 71.400 USDbuldoexcavatoare
San Juan, PR
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 1714 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416EST, La Cererebuldoexcavatoare
Cancun, MX
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 3000 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2STLRC, 77.500 USDbuldoexcavatoare
Monterrey, MX
Fabricatie: 2017, Citirea kilometrajului: 270 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
 
Compara produse