Currently 17784 machines for sale
Cautare rapida
Primiți o alertă pe e-mail când sunt adăugate echipamente noi care corespund parametrilor căutării dvs. - Adresa dvs. de email -Notificare prin e-mail
Filtrul actual
Grup de produse
buldoexcavatoare
x
619 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 265 - 288 Sortează după: 
CAT 420F2IT, 68.7502018
Peoria, IL
5.172 h Condițiiaer condiţionatacţionare - 4 roţihidraulică auxiliară faţă - 1 supapărops - închiscombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulf

Vezi detalii
CAT 430, 82.0002018
Salida, CA
3.537 h

Vezi detalii
CAT 420F 4WDE, 65.0002015
Albuquerque, NM
3.698 hantitangaj

Vezi detalii
CAT 450, 116.0002016
Stockton, CA
2.462 h

Vezi detalii
CAT 420, 147.5002023
Casper, WY
604 hantitangaj

Vezi detalii
CAT 416F2, 75.2002015
Topeka Area, KS
1.576 h Condiții

Vezi detalii
CAT 420E, 72.2502007
Powell, MT
4.498 h

Vezi detalii
CAT 420 XE, 149.5002023
Casper, WY
450 hantitangaj

Vezi detalii
CAT 450, 179.5002021
Pleasant Grove, CA
709 h Condițiiaer condiţionatcupă - spatecupă, multifuncţionalăcuplă spatenivel 4 final

Vezi detalii
CAT 440, 149.5002021
Pleasant Grove, CA
958 h Condițiischimbare automatăcupă - spatecupă, multifuncţionalăacţionare - 4 roţiantitangaj

Vezi detalii
CAT 420F2 HT, 97.5002020
Madison, WI
2.179 hantitangaj

Vezi detalii
CAT 430, 81.0002018
Elk Grove, CA
3.736 h

Vezi detalii
CAT 430, 81.0002018
Yuba City, CA
3.727 h

Vezi detalii
CAT 415, 64.0002018
Sacramento, CA
2.553 h

Vezi detalii
CAT 420F2IT, 95.7212017
Scarborigh, ME
2.506 h Condițiiconform nivel 2conform nivel 1nivel de emisii - eu - ivnivel de emisii - japan - step 4 finalstarea de reglementare - cat_korea

Vezi detalii
CAT 420XE, 149.1602021
Clifton Park, NY
1.101 h Condițiiaer condiţionatetichetă epaincinte motorrops - închisplacă ce

Vezi detalii
CAT 430, 83.0002019
Merced, CA
3.080 h

Vezi detalii
CAT 420XE, 135.0002021
Sacramento, CA
1.373 h Condițiischimbare automatăcupă, multifuncţionalăantitangajbalansier - extinsnivel 4 final

Vezi detalii
CAT 420F2 4ECN, 72.5002017
Wenatchee, WA
1.640 h Condiții

Vezi detalii
CAT 420, 77.0002019
Yuba City, CA
2.094 h

Vezi detalii
CAT 420F2IT, 90.8462016
North Syracuse, NY
2.917 h Condițiicomenzi, joystickaer condiţionatpresiune hidraulică auxiliarăincinte motoriluminare

Vezi detalii
CAT 420F2IT, 90.0002019
Waco, TX
3.290 h

Vezi detalii
CAT 450F, 116.5002016
Minot, ND
2.208 h Condițiiscaun cu suspensie pneumaticăblocare diferenţialantitangajschimbare automatămodificator model

Vezi detalii
CAT 450, 201.0002020
Bloomington, MN
465 h

Vezi detalii
Show more results