Komatsu GD555-5 - autogreder minier - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

Komatsu GD555-5

Komatsu GD555-5

Fabricatie
2013
Citirea kilometrajului
12.027 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WESTRAC
Perth Airport, WA
+61 0893779444
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaKomatsu GD555-5
Westrac Used Equipment WA
Grup de produseautogreder minier
Numar de producere55465
Numar de stoc internW108539
Număr de catalog10164173
An de fabricație2013
Ore de utilizare12.027 h
TaraAustralia
Locatia masiniiPerth Airport, Australia
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA90.720 USD
TVA (10%)9.072 USD
Preţ incl. TVA99.792 USD
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
Acţionare - TandemDrive - Tandem
BalizăBeacon
Blocare diferenţialDifferential Lock
Protecţie, transmisieGuard, Transmission
Radio - Radio AM FM cu CDRadio - AM FM CD Radio
Schimbare automatăAuto Shift
Ambreiaj circularCircle Clutch
Bloc de împingerePushblock
Conform Nivel 2Tier 2 Compliant
ROPSROPS
Supape hidrauliceHydraulic Valves
Tip direcţie - RoatăSteering Type - Wheel
Blocare supapă admisieThrottle Lock
Alte informaţii2013 Used Komatsu GD555-5 Motor Grader

WesTrac, Western Australia, WA, Cat, Caterpillar, Used, Used Equipment
Motor Grader, Grader, Tractor
140, 140M, 140 AWD, 150

**Disclaimer**
THIS MACHINE IS SOLD AS IS WITH ALL FAULTS AND DEFECTS, IF ANY, THAT THE EQUIPMENT MAY CONTAIN.
THE PURCHASER ACKNOWLEDGES THAT IT HAS INSPECTED ALL OF THE EQUIPMENT BEFORE AND WITH
NO WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED.
NO GUARANTEES ARE GIVEN AS TO THE ACCURACY OF MACHINE CONDITION, INSPECTION INFORMATION,
METER READINGS OR SERVICE AND REPAIR HISTORY AS SUPPLIED BY WESTRAC OR PREVIOUS OWNERS.
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
0183
  • Da
  • Nu
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • NecorespunzătoareRust on damaged panels. Otherwise paint has held up well.
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • NecorespunzătoareSome panels damaged.
  • NecorespunzătoareSteps bent as normal.
safety items
061
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Necorespunzătoare
indicatoare, staţie operator, consolă
0152
  • Da
  • Nu
  • AcceptabilăAir con cold
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • NecorespunzătoareFront window cracked.
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • NecorespunzătoareRight hand wiper unserviceable.
motor
080
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
sistem răcire
080
  • Nu
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
electric, sistem pornire şi încărcare
041
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • NecorespunzătoareFront lights working, rear lights not working.
transmisie
0120
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • AcceptabilăTransmission operates well.
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
direcţie
0103
  • AcceptabilăNo significant wear.
  • NecorespunzătoareSome wear in king pins, not major.
  • Acceptabilă
  • NecorespunzătoareExcessive wear as seen in video.
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • NecorespunzătoareCylinder good, cylinder to wheel lean linkage pin worn.
frână
071
  • Brakes operate well.
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • NecorespunzătoareCompressor undeserviceable.
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
drivechain / tandems
060
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
sistem hidraulic
0112
  • Nu
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • NecorespunzătoareLift cylinder and circle shift cylinder cups have ~5mm wear.
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • NecorespunzătoareHydraulic oil black - refer notes on cover page.
  • Acceptabilă
lamă
082
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • NecorespunzătoareCircle needs adjustment.
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă~5mm wear on lift and circle swing cylinder.
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • NecorespunzătoareSome wear in bottom pins.
plug
080
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
anvelope
  • Nu
  • Da
  • 50
  • 14.00R24
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left CenterDoublecoin83NuNuNu
Left FrontTechking100NuNuNu
Left RearDoublecoin66NuNuNu
Right CenterGalaxy46NuNuNu
Right FrontGalaxy37NuDaNu
Right RearGalaxy50NuDaDa
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Previously wired for GPS
  • Both mirrors missing.
  • Thread stripped on pos 1 wheel bolt
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7