Caterpillar 160M2

Caterpillar 160M2

Preţ
206.800 USD
Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
4295 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 160M2
Grup de produseautogreder minier
Numar de producereR9L00230
Numar de stoc intern17G00952
Număr de catalogCU4262961
An de fabricație2014
Ore de utilizare4295 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiWilliston, MT
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 206.800
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiSNOW ARRANGEMENT
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
ARTICULATION GUARD
BASE & 5 (WM,WT,DA1,FL,RIP)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA,REAR VISION
COMFORT PACKAGE 2
DOMESTIC TRUCK
FENDERS, FRONT, NON-AWD
FENDERS, REAR
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GRADE CONTROL X SLOPE
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTALLATION AR- BOX FRAME
LANE 3 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHT, LED WARNING STROBE
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
MIRRORS, OUTSIDE HEATED
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNTING, FRONT LIFT
PRECLEANER (SNOW)
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
RIPPER-SCARIFIER, REAR
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
TIRES, 17.5R25 MX XSNO+ 1* MP
WEATHER, COLD PLUS
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
TRACTOR & EQUIPMENT CO.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
William Gibbs
Telefon:+1 406 656 0202 ext 235
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon