Caterpillar 16M

Caterpillar 16M

Preţ
400.000 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
12966 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 16M
Grup de produseautogreder minier
Numar de producereR9H00975
Numar de stoc internM021311
Număr de catalogCU4405204
An de fabricație2015
Ore de utilizare12966 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiDickinson, ND
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 400.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IluminareLIGHTING
SCHIMBARE AUTOMATĂAUTO SHIFT
PUSHBLOCKPUSHBLOCK
DIRECŢIE JOYSTICKJOYSTICK STEERING
APĂRĂTOARE, TRANSMISIEGUARD, TRANSMISSION
Alte informaţii16' MOLDBOARD
ACCUGRADE READY
CIRCLE CLUTCH
DEFROSTER FAN
DIFFERENTIAL LOCK
MIRRORS
RIPPER, MULTI-SHANK
SNOW ARRANGEMENT
*LIGHTING, GROUP
*LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
*TRANSMISSION, AUTOSHIFT
*WEATHER, COLD PLUS
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
AUTOLUBE, CENTRO-MATIC
AUTOLUBE, RIPPER ENHANCEMENT
BASE & 1 (RIP)
BRIDGESTONE 23.5R25 VUT W/70% REMAINING @ 12,077 HOURS
CAMERA, REAR VISION
CERT EMISSIONS, EPA FLEX
COMFORT PACKAGE-1
CUTTING EDGE,CURVED,16'BLADE
DIFFERENTIAL LOCK, AUTOMATIC
GLOBAL ARRANGEMENT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HORN, ELECTRIC
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, FRONT, HID
LIGHTS, WORKING, HID
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
PLATFORM, LADDER LHS & RHS
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
TOOTH, STRAIGHT
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
BUTLER MACHINERY COMPANYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Sales
Telefon:+1 701 2981700
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon