Caterpillar 140M

Caterpillar 140M

Preţ
160.310 USD
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
6850 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 140M
Grup de produseautogreder minier
Numar de producereB9D04000
Numar de stoc intern100026298
Număr de catalogCU4431022
An de fabricație2012
Ore de utilizare6850 h
TaraAustralia
Locatia masiniiBrisbane, QL
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 160.310
TVA (10%)$ 16.031
Preţ incl. TVA$ 176.341
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
BEACONBEACON
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
PUSHBLOCKPUSHBLOCK
DIRECŢIE JOYSTICKJOYSTICK STEERING
APĂRĂTOARE TRANSMISIETRANSMISSION GUARD
Alte informaţiiAIR SUSPENSION SEAT
MIRRORS
REARVIEW CAMERA
SCARIFIER
VHP PLUS
SLOPE METER
SPARE TYRE & RIM
TURBO TIMER
24V JUMP START RECEPTACALE
LOCKABLE BATTERY ISOLATION SWITCH
AUTO GREASER SYSTEM FITTED
ESTOP
UHF RADIO FITTED
*ACCUMULATORS, BLADE LIFT
RIPPER MOUNTED SPARE TYRE CARRIER
SPARE TYRE
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
HASTINGS DEERING (AUSTRALIA)Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
HASTINGS DEERING USED EQUIPMENT
Australia
Telefon:+61 131228
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon