Caterpillar 140M

Caterpillar 140M

Preţ
95.000 USD
Fabricatie
2009
Citirea kilometrajului
6801 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 140M
Grup de produseautogreder minier
Numar de producereB9D01943
Numar de stoc internMA10778
Număr de catalogCU2234516
An de fabricație2009
Ore de utilizare6801 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiRapid City, SD
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 95.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
BLOCARE/DEBLOCARE DIFERENŢIALDIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
IluminareLIGHTING
DEPLASARE LATERALĂSIDE SHIFT
COMANDĂ ÎNCLINARETIP CONTROL
VALOARE CAI PUTERE VARIABILĂVARIABLE HORSEPOWER
AMBREIAJ CU ALUNECARESLIPCLUTCH
FLOTARE LAMĂBLADE FLOAT
DIRECŢIE JOYSTICKJOYSTICK STEERING
Alte informaţii*BLADE, 14' X 27" X 1"
FIRESTONE 14.00-24 SGG TIRES WITH 60% REMAINING @ 6,022 HOURS
HYDRAULICS, BASE & 4 FUNCTIONS
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • lamă
  • drivechain / tandems
  • anvelope
aspect general
  • Da
  • Nu
  • AcceptabilăSOME RUST
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăNORMAL WEAR AND RUST
  • Acceptabilă
  • AcceptabilăRUSTED
  • Bună
safety items
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • DaSLIGHT LEAK ON ENGINE
  • Nu
  • NORMAL
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
  • Acceptabilă
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
lamă
  • Bună
drivechain / tandems
  • Bună
anvelope
  • 14.00-24
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăFIRESTONE20DaNu
Stânga spateFIRESTONE18NuDa
Dreapta faţăFIRESTONE21NuNu
Dreapta spateFIRESTONE16NuDa
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
BUTLER MACHINERY COMPANYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Sales
Telefon:+1 701 2981700
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon