Caterpillar 140MAWDRIP

Caterpillar 140MAWDRIP

Preţ
110.000 USD
Fabricatie
2009
Citirea kilometrajului
6999 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 140MAWDRIP
Grup de produseautogreder minier
Numar de producereD9G00175
Numar de stoc internM008858
Număr de catalogCU4553643
An de fabricație2009
Ore de utilizare6999 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiDevils Lake, ND
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 110.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IluminareLIGHTING
TRACŢIUNE INTEGRALĂALL WHEEL DRIVE
SCHIMBARE AUTOMATĂAUTO SHIFT
PUSHBLOCKPUSHBLOCK
PlugRIPPER
DIRECŢIE JOYSTICKJOYSTICK STEERING
Alte informaţii14' MOLDBOARD
AIR SUSPENSION SEAT
CIRCLE CLUTCH
DEFROSTER FAN
DIFFERENTIAL LOCK
ETHER AID
MIRRORS
SNOW ARRANGEMENT
VHP PLUS
BLADE, 14' X 27" X 1"
CONVERTER, COMMUNICATION (CB)
COVER,HYDRAULIC OIL COOLER,AWD
DOOR, CAB, RIGHT HAND SIDE
DRAIN, ECOLOGY, ENGINE GRAVITY
FILM, ENGINE, VHP PLUS, AWD
FIRESTONE SGG 17.5-25 12 PLY - NEW AT 6,969 HOURS
GLOBAL ARRANGEMENT
GUARD, DEBRIS
HYDRAULICS, BASE & 4 FUNCTIONS
LADDER, CAB, RIGHT HAND SIDE
LIGHT, CAB, SNOW WING, RH 3X3
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LIGHTS, RIPPER 3X3
LIGHTS, ROAD 3 X 3
LIGHTS, WORK, HEEL 3X3
LINES, RIPPER
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MOUNTING, FRONT LIFT
MOUNTING, SNOW WING
NO COMPRESSOR
OIL, HYDRAULIC,ARCTIC (AWD)
PRECLEANER, SY-KLONE
SWITCH, WORK LIGHTING
PRODUCT LINK PL542 - CELLULAR
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
BUTLER MACHINERY COMPANYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Sales
Telefon:+1 701 2981700
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon