Caterpillar 140M3

Caterpillar 140M3

Preţ
220.900 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
2388 h
Clipuri cu Caterpillar140M3
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 140M3
Grup de produseautogreder minier
Numar de producereN9D00301
Numar de stoc internSUC0171
Număr de catalogCU4482065
An de fabricație2015
Ore de utilizare2388 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiTopeka Area, KS
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 220.900
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
DIRECŢIE JOYSTICKJOYSTICK STEERING
APĂRĂTOARE, TRANSMISIEGUARD, TRANSMISSION
THROTTLE LOCKTHROTTLE LOCK
Alte informaţii.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

AIR SUSPENSION SEAT
AUTO DIFFERENTIAL LOCK
DEFROSTER FAN
140M3 2015
AND FAN BRAKE BYPASS
ARTICULATION GUARD
BASE + 2 (FL,RIP)
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
COLD START; TRANSMISSION OIL
COLD WEATHER PLUS PACKAGE
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HITCH, TOWING
LIFT GROUP, FRONT MOUNTING
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LIGHTS, SERVICE, INTERNAL
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' BASIC
MOUNTING, WARNING LIGHT
NO ACCUGRADE
OIL, HYDRAULIC, COLD, 0W
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
SEAT BELT
TIRES, 14.0R24
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • lamă
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • drivechain / tandems
  • anvelope
aspect general
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • OK
  • NONE
  • Bună
  • BunăRED
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • No visual leaks
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
lamă
  • Bună
  • AcceptabilăMINOR DAMAGE ON TOP
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • PERFORMED PM 2 SERVICE 2380 HOURS
drivechain / tandems
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • 14.00R24
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FOLEY EQUIPMENT COMPANYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Contact Us
Telefon:+316 943 4211
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon