Caterpillar 140 M3 AWD

Caterpillar 140 M3 AWD

Preţ
155.000 USD
Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
7265 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 140 M3 AWD
Grup de produseautogreder minier
Numar de producereN9J00147
Numar de stoc internMA25718
Număr de catalogCU4369109
An de fabricație2014
Ore de utilizare7265 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiGrand Forks, ND
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA155.000 USD
TVA USD
Preţ incl. TVA USD
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IluminareLIGHTING
TRACŢIUNE INTEGRALĂALL WHEEL DRIVE
SCHIMBARE AUTOMATĂAUTO SHIFT
DIRECŢIE JOYSTICKJOYSTICK STEERING
Alte informaţii14' MOLDBOARD
BLADE EXTENSION
CIRCLE CLUTCH
DEFROSTER FAN
DIFFERENTIAL LOCK
FENDERS
MIRRORS
SNOW ARRANGEMENT
VHP PLUS
ARTICULATION GUARD
BASE + 4 (WM,WT-FLOAT,FL,RIP)
BRIDGESTONE 14.00R24 @ 6,634 HRS - FRONT VKT @ 70%, REAR VUT NEW
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
COLD WEATHER PLUS PACKAGE AWD
EXTENSION, BLADE, 24"X 27"X1"L
FENDERS, FRONT, AWD
FENDERS, REAR
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LIGHTS, WORKING, PLUS
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNT, SNOW WING, FRAME READY
MOUNTING, WARNING LIGHT
NO ACCUGRADE
PRECLEANER, NON SY-KLONE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IluminareLIGHTING
TRACŢIUNE INTEGRALĂALL WHEEL DRIVE
SCHIMBARE AUTOMATĂAUTO SHIFT
DIRECŢIE JOYSTICKJOYSTICK STEERING
Alte informaţii14' MOLDBOARD
BLADE EXTENSION
CIRCLE CLUTCH
DEFROSTER FAN
DIFFERENTIAL LOCK
FENDERS
MIRRORS
SNOW ARRANGEMENT
VHP PLUS
ARTICULATION GUARD
BASE + 4 (WM,WT-FLOAT,FL,RIP)
BRIDGESTONE 14.00R24 @ 6,634 HRS - FRONT VKT @ 70%, REAR VUT NEW
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
COLD WEATHER PLUS PACKAGE AWD
EXTENSION, BLADE, 24"X 27"X1"L
FENDERS, FRONT, AWD
FENDERS, REAR
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LIGHTS, WORKING, PLUS
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNT, SNOW WING, FRAME READY
MOUNTING, WARNING LIGHT
NO ACCUGRADE
PRECLEANER, NON SY-KLONE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • lamă
  • drivechain / tandems
  • anvelope
aspect general
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • BunăRED
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
lamă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
drivechain / tandems
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga centruBridgestone99Nu
Stânga faţăBridgestone70Nu
Stânga spateBridgestone99Nu
Dreapta centruBridgestone99Nu
Dreapta faţăBridgestone70Nu
Dreapta spateBridgestone99Nu
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
BUTLER MACHINERY COMPANYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Sales
Telefon:+1 701 298 1700
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon