Caterpillar 140M3 AWD

Caterpillar 140M3 AWD

Preţ
280.000 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
2839 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 140M3 AWD
Grup de produseautogreder minier
Numar de producereN9G00135
Numar de stoc internAA005940U
Număr de catalogCU4466872
An de fabricație2015
Ore de utilizare2839 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSalina, UT
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 280.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
APĂRĂTOARE, TRANSMISIEGUARD, TRANSMISSION
Alte informaţiiACCUMULATORS, BLADE LIFT
BASE + 1 (RIP)
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
COLD WEATHER PLUS PACKAGE AWD
COOLANT, -51C (-60F)
DECALS, ENGLISH (U.S.)
DOMESTIC TRUCK
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GUARD GP, HITCH
GUARD, AXLE HOSE
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
JOYSTICK CONTROLS, BASIC
LANE 2 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, LOW
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNTING, WARNING LIGHT
NO ACCUGRADE
PRECLEANER, NON SY-KLONE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
PUSH PLATE, COUNTERWEIGHT
RIPPER/SCARIFIER 121001292291
SEAT BELT
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
TIRES, 17.5R25 BS VKT * D2A MP
PRICED 12/31/19 DA (NO ARO)
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
WHEELER MACHINERY CO.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Dealer
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon