Caterpillar 140M3AWD

Caterpillar 140M3AWD

Preţ
185.000 USD
Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
5551 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 140M3AWD
Grup de produseautogreder minier
Numar de producereN9J00163
Numar de stoc internMA25716
Număr de catalogCU4368777
An de fabricație2014
Ore de utilizare5551 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiGrand Forks, ND
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 185.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
TRACŢIUNE INTEGRALĂALL WHEEL DRIVE
SCHIMBARE AUTOMATĂAUTO SHIFT
DIRECŢIE JOYSTICKJOYSTICK STEERING
Alte informaţii14' MOLDBOARD
CIRCLE CLUTCH
DEFROSTER FAN
SNOW ARRANGEMENT
VHP PLUS
ARTICULATION GUARD
BASE + 4 (WM,WT-FLOAT,FL,RIP)
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
COLD WEATHER PLUS PACKAGE AWD
FENDERS, FRONT, AWD
FENDERS, REAR
FIRESTONE 14.00-24 SGG, NEW
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LIGHTS, WORKING, PLUS
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNT, SNOW WING, FRAME READY
MOUNTING, WARNING LIGHT
NO ACCUGRADE
PRECLEANER, NON SY-KLONE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • lamă
  • drivechain / tandems
  • anvelope
aspect general
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • BunăELC-RED
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
lamă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
drivechain / tandems
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • Nu
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left CenterFirestone100Nu
Stânga faţăFirestone100Nu
Stânga spateFirestone100Nu
Right CenterFirestone100Nu
Dreapta faţăFirestone100Nu
Dreapta spateFirestone100Nu
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
BUTLER MACHINERY COMPANYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Sales
Telefon:+1 701 2981700
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon