Caterpillar 140M3 AWD

Caterpillar 140M3 AWD

Preţ
309.425 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
2491 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 140M3 AWD
Grup de produseautogreder minier
Numar de producereN9J00321
Numar de stoc internAA005989U
Număr de catalogCU4537838
An de fabricație2016
Ore de utilizare2491 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCedar City, UT
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 309.425
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
APĂRĂTOARE, TRANSMISIEGUARD, TRANSMISSION
Alte informaţiiPRICED 11/05/19 EK
ROLL ON-ROLL OFF
TIRES, 17.5R25 BS VKT * D2A MP
*END BITS, OVERLAY
*BLADE, 14' X 27" X 1"
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
LIGHT, LED WARNING STROBE
CONTROL,AUTO ARTICULATION-DEMO
PUSH PLATE, COUNTERWEIGHT
COOLANT, 60/40, -51C (-60F)
*SEAT, HEATED
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
GUARD, AXLE HOSE
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
JOYSTICK CONTROLS, BASIC
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
PRECLEANER, NON SY-KLONE
*FAN, DEFROSTER, REAR WINDOW
NO ACCUGRADE
*SCREEN AS
COLD WEATHER PLUS PACKAGE AWD
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
LANE 2 ORDER
*RADIO GP - AM/FM
CAB, PLUS (INTERIOR)
*CONVERTER GP
CAMERA, REAR VISION
MOLDBOARD, 14' PLUS
BASE + 1 (RIP)
GUARD GP, HITCH
LANGUAGE, ENGLISH
SEAT BELT
*CUTTING EDGE, 14' BLADE
DECALS, ENGLISH (U.S.)
TOOTH, STRAIGHT
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, LOW
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
MOUNTING, WARNING LIGHT
RIPPER/SCARIFIER
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
WHEELER MACHINERY CO.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Dealer
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon