Caterpillar 140M2

Caterpillar 140M2

Preţ
195.000 USD
Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
3904 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 140M2
Grup de produseautogreder minier
Numar de producereM9D01690
Numar de stoc internU100147
Număr de catalogCU4482012
An de fabricație2014
Ore de utilizare3904 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiLubbock, TX
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 195.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
APĂRĂTOARE, TRANSMISIEGUARD, TRANSMISSION
Alte informaţiiBASE & 1 (RIP)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA,REAR VISION
COMFORT PACKAGE
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GUARD GP, HITCH
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTALLATION AR- BOX FRAME
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LIGHTS, WORKING, PLUS
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE MOUNTED
MOLDBOARD, 14' PLUS
NO ACCUGRADE
PRECLEANER
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
PUSH PLATE
RIPPER-SCARIFIER, REAR
SHANKS/TEETH FOR SCARIFIER
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
TIRES, 14.0R24 MX XGLA2 1* MP
WEATHER, COLD
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
WARREN CATConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Daniel Brannon
Telefon:+1 806 677 5867
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon