Currently 17896 machines for sale
Cautare rapida
Primiți o alertă pe e-mail când sunt adăugate echipamente noi care corespund parametrilor căutării dvs. - Adresa dvs. de email -Notificare prin e-mail
Filtrul actual
Grup de produse
autogreder minier
x
458 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 1 - 24 Sortează după: 
CAT 140M3, 290.0002018
Altoona, IA
849 h Certificat utilizat Cat Condiții Acord de valoare pentru clientconfiguraţie, zăpadă

Vezi detalii
CAT 140M3, 301.0002018
Altoona, IA
1.110 h Certificat utilizat Cat Condiții Acord de valoare pentru clientconform nivel 2conform nivel 1nivel de emisii - epa - epa tier 4fnivel de emisii - eu - eu stage ivstarea de reglementare - epa / arb / eu / r120 / s. korea

Vezi detalii
CAT 140, 389.0002020
Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL
2.270 h Certificat utilizat Cat Condițiiaer condiționaterops

Vezi detalii
CAT 120-14, 381.8752022
Yuma, AZ
663 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 140-13, 459.2682023
Safford, AZ
158 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 140-13AWDT, 339.2062020
Tucson, AZ
4.763 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 140-13 AWD, 514.9062023
Apache Junction, AZ
265 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 140-13, 459.9592023
Mesa, AZ
85 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 120-14, 400.8972023
Tucson, AZ
324 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 140-13 TRE, 355.3372020
Apache Junction, AZ
2.259 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 140-13 AWD, 515.2592023
Yuma, AZ
82 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 12M32018
Macon, GA
5.061 h Certificat utilizat Cat Condiții Acord de valoare pentru clientaer condiţionatproduct linkiluminarerops - închiscombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulf

Vezi detalii
CAT 120, 197.8502021
Rock Hill, SC
5.051 h Certificat utilizat Cat Condițiicompatibilitate accugradeacţionare - tandemdimensiune cormană - 14'rops - închisscarificator

Vezi detalii
CAT 12M3AWD TR, 290.0822019
Phoenix, AZ
4.239 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 140M3 GOV2016
Laredo, TX
1.712 h Certificat utilizat Catluminiproduct linkaer condiționateropsschimbare automată

Vezi detalii
CAT 140 GC, 295.0002022
Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL
391 h Certificat utilizat Cat Condiții Acord de valoare pentru clientaer condiționateropspushblock

Vezi detalii
CAT 12M3AWD, 224.9002017
La Crosse, VA
4.892 h Certificat utilizat Cat Condițiiradio am/fmluminicombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfaer condiționatdirecție cu joystick

Vezi detalii
CAT 140 GC, 295.0002021
Rental Fleet Machine, Subject To Availability., AL
1.356 h Certificat utilizat Cat Condiții Acord de valoare pentru clientluminiaer condiționatgirofar

Vezi detalii
CAT 120 RIP, 279.5002019
Fredericksburg, VA
3.345 h Certificat utilizat Cat Condițiiradio am/fmluminiproduct linkradio am/fm cu cdcombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulf

Vezi detalii
CAT 140 GC, 265.0002021
Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL
1.221 h Certificat utilizat Cat Condiții Acord de valoare pentru clientradio am/fmluminiaer condiționatpushblock

Vezi detalii
CAT 12M3, 255.0002019
Aurora, CO
3.259 h Specificații Certificat utilizat Cat Condițiicontragreutateprotecţie, transmisieradio

Vezi detalii
Show more results