Caterpillar 140M2AWD

Caterpillar 140M2AWD

Preţ
114.000 USD
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
7490 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 140M2AWD
Grup de produseautogreder minier
Numar de producereR9G00125
Numar de stoc internMA25839
Număr de catalogCU4401125
An de fabricație2012
Ore de utilizare7490 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiRapid City, SD
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA114.000 USD
TVA USD
Preţ incl. TVA USD
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IluminareLIGHTING
TRACŢIUNE INTEGRALĂALL WHEEL DRIVE
SCHIMBARE AUTOMATĂAUTO SHIFT
DEPLASARE LATERALĂSIDE SHIFT
COMANDĂ ÎNCLINARETIP CONTROL
DIRECŢIE JOYSTICKJOYSTICK STEERING
Alte informaţii14' MOLDBOARD
AIR SUSPENSION SEAT
CIRCLE CLUTCH
DEFROSTER FAN
DIFFERENTIAL LOCK
ETHER AID
MIRRORS
SNOW ARRANGEMENT
VHP PLUS
ARTICULATION GUARD
BASE + 4 (WM,WT,FL,RIP)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
COMFORT PACKAGE
COOLANT, -51C (-60F)
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GUARD, AXLE HOSE
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
INSTALLATION AR- BOX FRAME
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LIGHTS, WORKING, PLUS
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MICH 14.00R24 SNOPLUS @ 50%
MIRRORS, OUTSIDE HEATED
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNTING, FOR WARNING LIGHT
MOUNTING, FRONT LIFT
NO ACCUGRADE
PRECLEANER (SNOW)
PRODUCT LINK, PL321
SNOW WING READY PACKAGE
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
WEATHER, COLD PLUS
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IluminareLIGHTING
TRACŢIUNE INTEGRALĂALL WHEEL DRIVE
SCHIMBARE AUTOMATĂAUTO SHIFT
DEPLASARE LATERALĂSIDE SHIFT
COMANDĂ ÎNCLINARETIP CONTROL
DIRECŢIE JOYSTICKJOYSTICK STEERING
Alte informaţii14' MOLDBOARD
AIR SUSPENSION SEAT
CIRCLE CLUTCH
DEFROSTER FAN
DIFFERENTIAL LOCK
ETHER AID
MIRRORS
SNOW ARRANGEMENT
VHP PLUS
ARTICULATION GUARD
BASE + 4 (WM,WT,FL,RIP)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
COMFORT PACKAGE
COOLANT, -51C (-60F)
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GUARD, AXLE HOSE
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
INSTALLATION AR- BOX FRAME
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LIGHTS, WORKING, PLUS
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MICH 14.00R24 SNOPLUS @ 50%
MIRRORS, OUTSIDE HEATED
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNTING, FOR WARNING LIGHT
MOUNTING, FRONT LIFT
NO ACCUGRADE
PRECLEANER (SNOW)
PRODUCT LINK, PL321
SNOW WING READY PACKAGE
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
WEATHER, COLD PLUS
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • lamă
  • drivechain / tandems
  • anvelope
aspect general
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • BunăRED
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
lamă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
drivechain / tandems
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • Da
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left CenterMichelin50Nu
Stânga faţăMichelin50Nu
Stânga spateMichelin50Nu
Right CenterMichelin50Nu
Dreapta faţăMichelin50Nu
Dreapta spateMichelin50Nu
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
BUTLER MACHINERY COMPANYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Sales
Telefon:+1 701 298 1700
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon