Caterpillar 140G

Caterpillar 140G

Preţ
87.800 USD
Fabricatie
1987
Citirea kilometrajului
9810 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 140G
Grup de produseautogreder minier
Numar de producere72V10727
Numar de stoc internCN12323
Număr de catalogCU4529825
An de fabricație1987
Ore de utilizare9810 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMesa, AZ
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 87.800
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
PUSHBLOCKPUSHBLOCK
AcumulatoareACCUMULATORS
Alte informaţiiBLADE LENGTH: 14'
HEATER
CIRCLE CLUTCH
REAR RIPPER/SCARIFIER
ROPS: ENCLOSED
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
EMPIRE MACHINERYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment Staff
Telefon:+1 480 633 4100
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon