Currently 18092 machines for sale
Cautare rapida
Primiți o alertă pe e-mail când sunt adăugate echipamente noi care corespund parametrilor căutării dvs. - Adresa dvs. de email -Notificare prin e-mail
Filtrul actual
Grup de produse
autogreder minier
x
468 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 1 - 24 Sortează după: 
CAT 12M3, 205.8502018
Florence, SC
3.432 h Certificat utilizat Cat Condițiicompatibilitate accugradeacţionare - tandemdimensiune cormană - 16'plug - mai mulţi dinţitip direcţie - joystick

Vezi detalii
CAT 140, 389.0002020
Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL
2.270 h Certificat utilizat Cat Condițiiaer condiţionaterops

Vezi detalii
CAT 120-14, 381.8752022
Yuma, AZ
706 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 140-13, 459.2682023
Safford, AZ
158 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 140-13AWDT, 339.2062020
Tucson, AZ
4.763 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 140-13, 340.9412019
Apache Junction, AZ
2.837 h Certificat utilizat Cat Condițiiaer condiţionatdimensiune cormană - 14'plug - mai mulţi dinţitip direcţie - roatăbloc de împingere

Vezi detalii
CAT 140-13 AWD, 514.9062023
Apache Junction, AZ
283 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 140-13, 459.9592023
Mesa, AZ
85 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 120-14, 400.8972023
Tucson, AZ
324 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 12M3AWD, 245.6002019
Altoona, IA
4.813 h Certificat utilizat Cat Condiții Acord de valoare pentru clientaer condiţionatacţionare - tracţiune integralădimensiune cormană - 14'configuraţie, zăpadăextensie lamă

Vezi detalii
CAT 140-13 TRE, 355.3372020
Apache Junction, AZ
2.259 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 12M3AWD, 245.6002019
Altoona, IA
3.684 h Certificat utilizat Cat Condiții Acord de valoare pentru clientaer condiţionatacţionare - tracţiune integralădimensiune cormană - 14'configuraţie, zăpadăextensie lamă

Vezi detalii
CAT 12M3AWD, 245.6002019
Altoona, IA
5.601 h Certificat utilizat Cat Condiții Acord de valoare pentru clientaer condiţionatacţionare - tracţiune integralădimensiune cormană - 14'configuraţie, zăpadăextensie lamă

Vezi detalii
CAT 12M3AWD, 245.6002019
Altoona, IA
4.536 h Certificat utilizat Cat Condiții Acord de valoare pentru clientaer condiţionatacţionare - tracţiune integralădimensiune cormană - 14'configuraţie, zăpadăextensie lamă

Vezi detalii
CAT 140-13 AWD, 515.2592023
Yuma, AZ
88 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 12M32018
Macon, GA
5.061 h Certificat utilizat Cat Condiții Acord de valoare pentru clientaer condiţionatproduct linkiluminarerops - închiscombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulf

Vezi detalii
CAT 120, 197.8502021
Rock Hill, SC
5.051 h Certificat utilizat Cat Condițiicompatibilitate accugradeacţionare - tandemdimensiune cormană - 14'rops - închisscarificator

Vezi detalii
CAT 140M3, 290.0002018
Altoona, IA
848 h Certificat utilizat Cat Condiții Acord de valoare pentru clientconfiguraţie, zăpadă

Vezi detalii
CAT 12M3AWD TR, 290.0822019
Phoenix, AZ
4.293 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 140M3 GOV2016
Laredo, TX
1.724 h Certificat utilizat Catluminiproduct linkaer condiţionateropsschimbare automată

Vezi detalii
CAT 140 GC, 295.0002022
Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL
391 h Certificat utilizat Cat Condiții Acord de valoare pentru clientaer condiţionateropspushblock

Vezi detalii
Show more results