Caterpillar 12M

Caterpillar 12M

Preţ
92.850 USD
Fabricatie
2011
Citirea kilometrajului
7013 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 12M
Grup de produseautogreder minier
Numar de producereB9F00892
Numar de stoc internM14271
Număr de catalogCU4340433
An de fabricație2011
Ore de utilizare7013 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiColumbia, SC
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 92.850
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IluminareLIGHTING
Stingător incendiiFIRE EXTINGUISHER
BEACONBEACON
AM FM RADIOAM FM RADIO
DEPLASARE LATERALĂSIDE SHIFT
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
COMANDĂ ÎNCLINARETIP CONTROL
VALOARE CAI PUTERE VARIABILĂVARIABLE HORSEPOWER
AcumulatoareACCUMULATORS
DIRECŢIE JOYSTICKJOYSTICK STEERING
Alte informaţii*BASE & 2 (RIP, MMS)
*CAB, PLUS
*FILM, ENGINE, VHP
*LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, LOW
*LIGHTS, WORKING, BASIC
*LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
*MIRRORS, OUTSIDE MOUNTED
*MOUNT, MID-MOUNT SCARIFIER
*MOUNTING, FOR WARNING LIGHT
*NO COMPRESSOR
*PRODUCT LINK, PL321
CERT EMISSIONS,EPA FLEX (PEC)
K & R REAR VISION CAMERA
*ALTERNATOR, 150 AMP (AC)
LANGUAGE, ENGLISH
TIRES, 14.0R24 GY SG2B 1* MP
12' MOLDBOARD
AIR SUSPENSION SEAT
DEFROSTER FAN
DIFFERENTIAL LOCK
REARVIEW CAMERA
SUPPLEMENTAL STEERING
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • lamă
  • drivechain / tandems
  • anvelope
aspect general
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSOME FADING AND SCARRING
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilăfront cover bent, plate below grill damaged
  • Acceptabilăleft side damaged
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăAPRIL 2010
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Da
  • AcceptabilăNEEDS TO BE SERVICED, BLOWING SLIGHTLY COOL AIR
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăSHOWING 6864.6 HOURS
  • Bună
  • BunăBASIC CAT AM/FM RADIO
  • Bună
  • BunăAIR
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Nuengine oil level low- barely touching dipstick, operator added oil, HYDRAULIC OIL LEVEL LOW
  • Nu
  • Daleaking around water pump, AND HYDRAULIC PUMP
  • Nu
  • Nu
  • normal
  • Necorespunzătoaredirty
  • BunăRED
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilădamp around some of the injectors
  • Bună
  • Acceptabilăoil leaks
  • Bună
sistem răcire
  • Bună
  • Acceptabilăsome build up, CORES NEED TO BE CLEANED
  • Bună
  • BunăHYDRAULIC FAN
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • NecorespunzătoareBATTERIES WERE DISCHARGED, HAD TO BOOST MACHINE OFF TO START
  • AcceptabilăPRODUCT LINK IS NOT REGISTERED AT THIS TIME
  • Bună
  • Bună
  • BunăRIGHT UNDER CAB INOP, REST ARE IN WORKING ORDER
transmisie
  • Nu
  • Daclunking when shifting, hard shifts between some gears
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilăsometimes shifts slow, sometime shifts hard, forward and reverse
  • Acceptabilă
direcţie
  • Acceptabilăclunking
  • Bună
  • Bună
  • Bunăleft side a little damp around seal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăJOYSTICK
  • Bună
frână
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • PLAY IN BLADE PIVOT P&B
  • Bună
  • Bună
  • BunăROD TO CIRCLE CONNECTION NEEDS SHIM ADJUSTMENT
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăROD TO CIRCLE CONNECTION NEEDS SHIM ADJUSTMENT
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLEAKING AT LIP SEAL
  • AcceptabilăOIL LEVEL BELOW SITE GLASS
  • Bună
lamă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăHAS PLAY IN P&B
drivechain / tandems
  • Bună
anvelope
  • 67.5%
  • 14.00-24
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left CenterFORERUNNER2365NuNuNu
Stânga faţăFORERUNNER2060NuNuNu
Stânga spateADVANCE3190NuNuNu
Right CenterFORERUNNER2365NuNuNu
Dreapta faţăFORERUNNER2060NuNuNu
Dreapta spateFORERUNNER2365NuNuNu
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
BLANCHARD MACHINERY CO.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
USED EQUIPMENT TEAM
Telefon:+1 8034658080
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon