Caterpillar 12M3

Caterpillar 12M3

Preţ
206.816 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
2487 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 12M3
Grup de produseautogreder minier
Numar de producereN9F00314
Numar de stoc internE126532
Număr de catalogCU2252932
An de fabricație2015
Ore de utilizare2487 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMesa, AZ
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 206.816
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
PUSHBLOCKPUSHBLOCK
Alte informaţiiAIR CONDITIONING
BLADE LENGTH: 14'
HEATER
PRODUCT LINK: INCLUDES
REAR RIPPER/SCARIFIER
ROPS: ENCLOSED
TIRE SIZE: 17.5-25
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
EMPIRE MACHINERYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment Staff
Telefon:+1 480 633 4100
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon