Caterpillar 12M3 AWD

Caterpillar 12M3 AWD

Preţ
261.100 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
3992 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 12M3 AWD
Grup de produseautogreder minier
Numar de producereN9B00190
Numar de stoc intern19G00551
Număr de catalogCU4478799
An de fabricație2015
Ore de utilizare3992 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiBillings, MT
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 261.100
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiSNOW ARRANGEMENT
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ARTICULATION GUARD
BASE + 4 (WM,WT-FLOAT,FL,RIP)
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
COLD WEATHER PLUS PACKAGE AWD
DECALS, ENGLISH (U.S.)
ENG SN: SYE06184 MSO: 4RLGQ
FENDERS, FRONT, AWD
FENDERS, REAR
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GRADE CONTROL X SLOPE
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
JOYSTICK CONTROLS, ADVANCED
LANE 2 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIFT GROUP, FRONT MOUNTING
LIFT GROUP, MANUAL, FRONT
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, SERVICE, INTERNAL
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' PLUS
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
RIPPER/SCARIFIER
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT
SHANKS/TEETH, RIPPER/SCARIFIER
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TIRES,17.5R25 MX XSNO+ * G2 MP
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • lamă
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • all wheel drive
  • drivechain / tandems
  • plug
  • anvelope
aspect general
  • DaCleaning scheduled 7-2019
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăTypical lower end paint rock chips
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Bună
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Bună
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
lamă
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareRequires replaced 7-2019
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Billings store 7-18-2019
all wheel drive
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
drivechain / tandems
  • Bună
  • Bună
  • Bună
plug
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună3 shanks and 8 scarifiers on 7-2019
anvelope
  • Da
  • Both fronts are new at 35/32
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left Center20
Left Front35
Left Rear16
Right Center31
Right Front35
Right Rear29
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
TRACTOR & EQUIPMENT CO.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
William Gibbs
Telefon:+1 406 656 0202 ext 235
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon