Caterpillar 12M2

Caterpillar 12M2

Preţ
155.900 USD
Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
5150 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 12M2
Grup de produseautogreder minier
Numar de producereR9S00259
Numar de stoc intern19G00248
Număr de catalogCU4451290
An de fabricație2014
Ore de utilizare5150 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiGreat Falls, MT
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA155.900 USD
TVA USD
Preţ incl. TVA USD
Detalii
Alte informaţiiACCUMULATORS, BLADE LIFT
ARTICULATION GUARD
BASE + 4 (WM,WT,FL,RIP)
BUNDLED, NI BLADE EXTENSION
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
COMFORT PACKAGE
SNOW ARRANGEMENT
COOLANT, -51C (-60F)
DOMESTIC TRUCK
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GRADE CONTROL X SLOPE
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTALLATION AR- BOX FRAME
LANE 3 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHT, LED WARNING STROBE
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
MIRRORS, OUTSIDE HEATED
MOLDBOARD, 14' PLUS
PRECLEANER (SNOW)
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
RIPPER-SCARIFIER, REAR
SHANKS/TEETH FOR SCARIFIER
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
TIRES, 17.5R25 BS VKT 1* MP
WEATHER, COLD PLUS
SPECIAL FIXED DISCOUNT
EXTENSION,BLADE,24"X 27"X1" RH
Features
Alte informaţiiACCUMULATORS, BLADE LIFT
ARTICULATION GUARD
BASE + 4 (WM,WT,FL,RIP)
BUNDLED, NI BLADE EXTENSION
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
COMFORT PACKAGE
SNOW ARRANGEMENT
COOLANT, -51C (-60F)
DOMESTIC TRUCK
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GRADE CONTROL X SLOPE
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTALLATION AR- BOX FRAME
LANE 3 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHT, LED WARNING STROBE
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
MIRRORS, OUTSIDE HEATED
MOLDBOARD, 14' PLUS
PRECLEANER (SNOW)
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
RIPPER-SCARIFIER, REAR
SHANKS/TEETH FOR SCARIFIER
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
TIRES, 17.5R25 BS VKT 1* MP
WEATHER, COLD PLUS
SPECIAL FIXED DISCOUNT
EXTENSION,BLADE,24"X 27"X1" RH
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • lamă
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • drivechain / tandems
  • plug
  • anvelope
aspect general
  • Standard minor sun fade and lower end rock chips
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Bună
  • AcceptabilăLower end has some minor marker paint spray on trim and floor mat- arm rests have moderate wear.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • BunăCold started well- recent dealer serviced
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăShifted well
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
lamă
  • Bună
  • Bună
  • BunăNEW
  • AcceptabilăMinor crack at extension end
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • GF store 7-2019
drivechain / tandems
  • Bună
  • Bună
  • Bună
plug
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună2 shanks and 5 scarifiers
anvelope
  • All six are Re-capped Bridgetsone 17.5R25 at 10/32- with cuts and chunks
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left Center20
Stânga faţă20
Stânga spate20
Right Center20
Dreapta faţă20
Dreapta spate20
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
TRACTOR & EQUIPMENT CO.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
William Gibbs
Telefon:+1 406 656 0202 x235
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon