Caterpillar 12M2AWE

Caterpillar 12M2AWE

Preţ
206.390 USD
Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
2607 h
Clipuri cu Caterpillar12M2AWE
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 12M2AWE
Grup de produseautogreder minier
Numar de producereF9B00185
Numar de stoc internRUC0262
Număr de catalogCU4384703
An de fabricație2014
Ore de utilizare2607 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiTopeka Area, KS
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 206.390
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
RIG SAVERRIG SAVER
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
TRACŢIUNE INTEGRALĂALL WHEEL DRIVE
SCHIMBARE AUTOMATĂAUTO SHIFT
DIRECŢIE JOYSTICKJOYSTICK STEERING
APĂRĂTOARE, TRANSMISIEGUARD, TRANSMISSION
LOW PROFILE CAB/ROPSLOW PROFILE CAB/ROPS
Alte informaţiiNICE UNIT - CALL FOR MORE DETAILS!
.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

EARTHWORKS READY 10/14/19
AUTO DIFFERENTIAL LOCK
DEFROSTER FAN
VHP PLUS
AIR SUPENSION SEAT
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ARTICULATION GUARD
BASE & 2 (FL, RIP)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA,REAR VISION
COMFORT PACKAGE
CONVERTER, COMMUNICATION (CB)
EITHER AID
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
INSTALLATION AR- BOX FRAME
LANE 3 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHT, LED WARNING STROBE
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED
MOLDBOARD, 14' BASIC
MOUNTING, FRONT LIFT
MOUNTING, WARNING LIGHT
PRECLEANER (SNOW)
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
RADIO,12V, AM/FM, WEATHERBAND
ROLL ON-ROLL OFF
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
SUN SHADE, REAR
TIRES, 17.5R25 BS VKT 1* MP
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
WEATHER, COLD AWD
***EARTHWORKS READY 09/30/2019**
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • lamă
  • all wheel drive
  • drivechain / tandems
  • emissions
  • anvelope
aspect general
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFEW DENTS - USEABLE
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • DaFEW LEAKS
  • DaAPPEARS TO HAVE MULTI-VAC INSTALLED
  • Nu
  • NORMAL
  • NONE
  • Acceptabilă
  • BunăRED
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
lamă
  • Bună
  • AcceptabilăSOME WEAR, TOP OF CIRCLE - USEABLE
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
all wheel drive
  • APPEARS TO BE WORKING PROPERLY
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
drivechain / tandems
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
  • APPEARS TO BE WORKING
anvelope
  • Da
  • 17.5R25
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left Center2264NuDaDa
Left Front2882NuDaNu
Left Rear1851NuDaDa
Right Center2059NuDaDa
Right Front1851NuDaNu
Right Rear3090NuDa
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FOLEY EQUIPMENT COMPANYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Contact Us
Telefon:+316 943 4211
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon