Cautare rapida

CAT 160

CAT 160

Fabricatie
2020
Citirea kilometrajului
4.258 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Great Falls, MT
+1 406 656 0202 x8235
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 160
Tractor & Equipment Co.
Grup de produseautogreder minier
Numar de producereEB700103
Numar de stoc intern23G0936
Număr de catalog10086853
An de fabricație2020
Ore de utilizare4.258 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiGreat Falls, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA455.900 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Configuraţie, zăpadăArrangement, Snow
Alte informaţiiACCUMULATORS, BLADE LIFT
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ARTICULATION GUARD
BASE+6(WM,WT+F,DA1,DA2,FL,RIP)
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
CIRCLE SAVER
COLD WEATHER PLUS PACKAGE AWD
CONTROLS, PERF BUNDLE, AWD
COOLANT, 50/50, -35C (-31F)
DECALS, ENGLISH (U.S.)
DRAIN, GRAVITY, ENGINE OIL
ENG SN SYE35063 MSO 9JVGY
ENGINE, TIER IV
FAN, STANDARD, TND
FENDERS, FRONT, AWD
FENDERS, REAR
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEADLIGHTS,FRONT, HIGH,HALOGEN
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LANE 3 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, ROADING, HALOGEN
LIGHTS, SERVICE, INTERNAL
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 16 FT
MOUNT,SNOW WING,FRAME RDY HAL
Online Owner's Manual
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, DUAL PLE782
RIPPER/SCARIFIER
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES,17.5R25 MX XSNO+ * G2 MP
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7