Cautare rapida

CAT 150

CAT 150

CAT Certified
Fabricatie
2020
Citirea kilometrajului
2.930 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WESTRAC PTY. LTD. (NSW)
Tamworth, NSW
+61 298404739 ext 4739
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 150
WESTRAC - LIVERPOOL
Grup de produseautogreder minier
Numar de producereCAT00150KB5500180
Numar de stoc internN130526
Număr de catalog10125535
An de fabricație2020
Ore de utilizare2.930 h
TaraAustralia
Locatia masiniiTAMWORTH, Australia
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVALa Cerere
TVA (10%)La Cerere
Preţ incl. TVALa Cerere
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
Compatibilitate AccuGradeAccugrade Ready
IluminareLighting
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
OglinziMirrors
BalizăBeacon
Blocare diferenţialDifferential Lock
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Protecţie, transmisieGuard, Transmission
Pantă transversalăCross Slope
Ventilator de degivrareDefroster Fan
Dimensiune cormană - 14'Moldboard Size - 14'
Plug - Mai mulţi dinţiRipper - Multi-Shank
Cârlig/elevator faţăFront Hitch/Lift
Dejivrare lunetăRear Window Defrost
Tip direcţie - JoystickSteering Type - Joystick
Dimensiune anvelopăTire Size
Acţionare - TandemDrive - Tandem
Supape hidrauliceHydraulic Valves
Blocare supapă admisieThrottle Lock
Direcţie suplimentarăSupplemental Steering
Alte informaţii2020 CAT 150 MOTOR GRADERS

LOCATED IN TAMWORTH

2,930 SMU / HOURS

Air Conditioner
Beacon
Cross Slope
Defroster Fan
Differential Lock
Drive - Tandem
Front Hitch/Lift
Guard, Transmission
Hydraulic Valves
Lighting
Mirrors
Moldboard Size - 14'
Radio - Bluetooth
Rear Window Defrost
Ripper - Multi-Shank
ROPS - Enclosed
Steering Type - Joystick
Supplemental Steering
Throttle Lock
Tire Size

Online Owner's Manual
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
2100
  • Nu
  • Nu
  • No fiberglass, pre-cleaner bowl or counterweight
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
700
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1800
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
900
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Normal
  • None
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
200
  • Nu
  • Not applicable
  • Not applicable
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
800
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
700
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1200
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
all wheel drive
700
  • Tandem drive not all wheel
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
1400
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
800
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
drivechain / tandems
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
lamă
1100
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
plug
800
  • Na
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
scarificator
900
  • Na
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
aripă zăpadă
700
  • NA
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • Nu
  • Da
  • 40%
  • Na
  • 3/4 tandem tyres are at less than 5mm tred depth
  • Na
  • Na
  • 17.5 R25
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left Center5NuNuNu
Left Front20NuNuNu
Left Rear4NuNuNu
Right Center12NuNuNu
Right Front15NuNuNu
Right Rear4NuNuNu
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7