Cautare rapida

CAT 140M

CAT 140M

Fabricatie
2010
Citirea kilometrajului
10.757 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FABICK CAT
Milwaukee, WI
+1 636 384 4021
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 140M
Fabick CAT
Grup de produseautogreder minier
Numar de producereB9D02555
Numar de stoc internB9D02555
Număr de catalog10122677
An de fabricație2010
Ore de utilizare10.757 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMilwaukee, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA95.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Protecţie, transmisieGuard, Transmission
Alte informaţii*BATTERIES, EXTREME DUTY
*BLADE, 14' X 24" X 7/8"
*CONVERTER, COMMUNICATION (CB)
*CUTTING EDGE, 14' BLADE
*END BITS, STANDARD
*FAN, DEFROSTER, REAR WINDOW
*LIGHTS, WORK, HEEL 3X3
*LIGHTS, WORK, MIDFRAME TOE 3X3
*OIL, HYDRAULIC
*RADIO, 12V, AM/FM WEATHERBAND
*SEAT, AIR SUSPENSION, CLOTH
*SHADE, SUN
*STARTING AID, ETHER
*SWITCH, WORK LIGHTING
*WINDOWS, SIDES W/WIPER, & REAR
*WIPER/WASHER, REAR
ALTERNATOR, 150 AMP (AC)
BASE & 1 (RIP)
CAB, PLUS
COMFORT PACKAGE - 1
FILM, ENGINE, VHP
GLOBAL ARRANGEMENT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LANE 2 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, LOW
LIGHTS, WORKING, BASIC
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE MOUNTED
MOLDBOARD, 14 FT, BASIC
NO COMPRESSOR
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, PL321
PUSH PLATE, COUNTERWEIGHT
RIPPER-SCARIFIER, REAR
ROLL ON-ROLL OFF
SHANKS/TEETH FOR SCARIFIER
TIRES, 14.0-24 GY SGG 16PR MP
TOOTH, RIPPER
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
WEATHER, COLD
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1340
  • Nu
  • Overall fair-good appearance
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • AcceptabilăHood paint is blistered on left side, rest is faded some w/ a few chips
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRight side step is bent
safety items
700
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăFeb 10
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1741
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Overall fair condition
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Necorespunzătoare2 holes in floor mat
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăAir
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRight door wiper doesn’t work properly
motor
630
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Overall fair-good condition
  • Normal
  • Light black smoke when accelerating
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
810
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Overall fair-good condition
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Da
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1100
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
940
  • Overall fair-good condition
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
frână
700
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
drivechain / tandems
600
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1410
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
lamă
650
  • Overall fair-good condition Some play in blade
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
plug
800
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • Nu
  • Da
  • 25%
  • Overall fair condition
  • 17.5 R25
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Overall fair-good condition
stare generală
300
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7