Cautare rapida

CAT 140M3

CAT 140M3

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
3.179 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Albuquerque, NM
+1 303 900 5875
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 140M3
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grup de produseautogreder minier
Numar de producereN9D01535
Numar de stoc intern516664
Număr de catalog10093474
An de fabricație2019
Ore de utilizare3.179 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiAlbuquerque, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA295.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Protecţie, transmisieGuard, Transmission
Alte informaţii*NEEDS NEW EDGE TO MOLDBOARD
150 AMP ALTERNATOR
2019 CATERPILLAR 140M3 GRADER
3179 GD 2/6/24
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
AS IS / AS RECEIVED
AUTO DIFFERENTIALS, LOCK/UNLOCK
BASE + 1 (RIP)
BATTERIES, EXTREME DUTY 1400
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAB,PLUS(INTERIOR)AC, HEAT, DEF,
CIRCLE DRIVE SLIP CLUTCH, EROPS
COLD WEATHER PACKAGE
CONTROL,AUTO ARTICULATION-DEMO
CONVERTER, COMMUNICATION
CURVED CUTTING EDGE, 8"X3/4"
DECALS, ENGLISH (U.S.)
DISC BRAKES, DRAWBAR, TOOL BOX
DRAIN, GRAVITY, ENGINE OIL
E-JOYSTICK THROTTLE & CONTROLS
ECO MODE, AUTO IDLE/SHUT DOWN
END BITS, WITHOUT OVERLAY
ENGINE,C9.3, 252HP, TIER 4 FINAL
FAN, DEFROSTER, REAR WINDOW
FAN, STANDARD
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GUARD GP, HITCH
HEADLIGHTS,FRONT, LOW, HALOGEN
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUMENT CLUSTER,CAT MESSENGER
JOYSTICK CONTROLS, BASIC
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, ARM, FOLD DOWN
LIGHTS, RIPPER 3X3
LIGHTS, ROADING, HALOGEN
LIGHTS, WORK, HEEL 3X3
LIGHTS, WORK, MIDFRAME TOE
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
LOW PROFILE CAB, W/ROPS-FOPS
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD 14' X 24" X 7/8"
MOLDBOARD, 14' BASIC
MOUNTING, WARNING LIGHT
NO ACCUGRADE
OIL, HYDRAULIC, 10W
Online Owner's Manual
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
PUSH PLATE, COUNTERWEIGHT
RIPPER/SCARIFIER
SEAT BELT
SEAT, AIR SUSPENSION, CLOTH
SHADE, SUN
SHANKS/TEETH, RIPPER/SCARIFIER
STANDARD GLASS , HEADLINER,
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
STARTING AID, ETHER
SUPPLEMENTAL STEERING,DOME LIGHT
SWITCH, WORK LIGHTING
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES, MICHELIN 14.00R24 @20%
TOOTH, STRAIGHT
TRANSMISSION, AUTOSHIFT 8F-6R
TRAVEL ALARM, * NO SHANKS,
WIPER/WASHER, REAR
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1410
  • Da
  • Nu
  • L/S FRONT LIGHT BAR DAMAGED- HOSE PROTECTION PLATE DAMAGED.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăL/S STEP DAMAGED
safety items
301
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareOUT OF DATE
indicatoare, staţie operator, consolă
1320
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăNEED TO BE REPLACED
motor
710
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • DaMINOR
  • Nu
  • OK
  • NORMAL
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
610
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăMISC LEAKING
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
900
  • DaCOULD NOT TELL FROM WHERE
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
1210
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăMISC LEAKS
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
600
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
drivechain / tandems
420
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăMISC LEAKS
  • Bună
  • AcceptabilăL/S OIL ALL OVER- COULD NOT TELL IF FROM HOUSING
  • Bună
sistem hidraulic
1300
  • DaMISC HOSES AND FITTINGS
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
lamă
614
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareNEED TO BE REPLACED
  • NecorespunzătoareNEED TO BE REPLACED
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • NecorespunzătoareNEED TO BE REPLACED
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareNEED TO BE REPLACED
plug
601
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareNO SHANKS
anvelope
  • Nu
  • Da
  • 14.00R24
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left CenterMAXAM90NuNuNu
Left FrontMICHELIN20NuDaDa
Left RearMICHELIN20NuDaDa
Right CenterMICHELIN20NuDaDa
Right FrontMICHELIN20NuDaDa
Right RearMICHELIN20NuDaDa
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • STARTS, RUNS AND IS OPERATIONAL
  • WILL NEED 5 TIRES
  • MISC COSMETIC DAMAGE
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7