CAT 12M3 - autogreder minier - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

CAT 12M3

CAT 12M3

CAT Certified
Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
4.895 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

CAVPOWER
Adelaide, SA
+61 883431600
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 12M3
Cavpower
Grup de produseautogreder minier
Numar de producereN9F00913
Numar de stoc internUBROK2996
Număr de catalog10133124
An de fabricație2018
Ore de utilizare4.895 h
TaraAustralia
Locatia masiniiAdelaide, Australia
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA203.225 USD
TVA (10%)20.322 USD
Preţ incl. TVA223.547 USD
Detalii
Accesorii
Nivel de emisii - Japan - STEP 4 FINALEmissions Level - Japan - STEP 4 FINAL
Nivel de emisii - EPA - EPA TIER 4fEmissions Level - EPA - EPA TIER 4f
Nivel de emisii - EU - EU STAGE IVEmissions Level - EU - EU STAGE IV
Starea de reglementare - EPA / ARB / EU / R120 / MLIT / S. KoreaRegulatory Status - EPA / ARB / EU / R120 / MLIT / S. Korea
Aer condiţionatAir Conditioner
Product LinkProduct Link
IluminareLighting
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
OglinziMirrors
BalizăBeacon
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Scaun cu suspensie pneumaticăAir Suspension Seat
Blocare diferenţialDifferential Lock
Protecţie, transmisieGuard, Transmission
Schimbare automatăAuto Shift
Ambreiaj circularCircle Clutch
Dimensiune cormană - 14'Moldboard Size - 14'
Bloc de împingerePushblock
Plug - Mai mulţi dinţiRipper - Multi-Shank
ScarificatorScarifier
Tip direcţie - JoystickSteering Type - Joystick
Profil cabină - RedusCab Profile - Low
Acţionare - TandemDrive - Tandem
Blocare supapă admisieThrottle Lock
Direcţie suplimentarăSupplemental Steering
Alte informaţii• In stock now.
• Price is excluding GST and all Government Charges
• Price subject to change and prior sale.
• No warranty applies unless otherwise stated.
• All sales are net cash, ex-works.
* Cat Finance quotes on request.

Canvas Seat Cover.
Customer Value Agreement (CVA) CVA SERVICE FILTER KITS AVAILABLE
Online Owner's Manual
Protection 12 MONTHS / 1000 HR POWERTRAIN & HYDRAULICS EPP
Special Offers RISK ASSESSMENT, 1000 HR SERVICE AND PAINT TIDY UP INCLUDED - CAT FINANCE AVAILABLE
UHF
Beneficii
Multe din echipamentele listate sunt imbunatatite cu caracteristici unice pentru echipamentele uzate Cat®. De la Acord de valoare pentru clienti (CVA) la Planuri de protectie a echipamentelor (EPP) si Certificat utilizat Cat (CCU), aflati ce face ca echipamentele uzate Cat® sa fie diferite. Contactati dealerul pentru mai multe informatii despre caracteristicile acestei unitati.
Oferte speciale RISK ASSESSMENT, 1000 HR SERVICE AND PAINT TIDY UP INCLUDED - CAT FINANCE AVAILABLE
Acord de valoare pentru client CVA SERVICE FILTER KITS AVAILABLE
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1540
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăNew to be fitted
  • Bună
  • AcceptabilăPaint will be tidied up
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăPatches of surface rust - will be tidied up.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăToolbox rusted / RHS gooseneck cover dented but servicable
  • AcceptabilăRubber on LHS step cut / RHS lower step bent but will be replaced
safety items
511
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareNo reverse camera fitted
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăOut of date
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
2110
  • 90%
  • 50%
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRubber boot around LH joystick split
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
900
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da1000 hr Service will be done
  • Nu
  • N
  • Clear
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
200
  • 90%
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
810
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • BunăRed / full
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăHydraulic drive
  • Bună
  • AcceptabilăTop plastic coolant reservoir heat damaged but servicable
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
510
  • DaEther cold start bottle fitted
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • BunăNo side clearance lights fitted
transmisie
1000
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
1220
  • Auto Artic Steering function not enabled - can be activated at extra cost
  • Bună
  • Acceptabilă1mm wear front axle kingpins & bushes
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăArtic steering cylinders 2-3mm wear barrel end pin and bush
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăPassed Dead engine steer test
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
drivechain / tandems
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1020
  • Nu
  • Bună
  • Acceptabilă3-4mm wear in cylinder balls
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă2-3mm wear blade side shift cylinder mount pin and bush
  • Bună
  • Bună
lamă
640
  • Bună
  • Acceptabilă4-5mm wear A frame to gooseneck ball
  • AcceptabilăFront top circle inserts 50%, rears good condition / Shoe inserts good condition - will be adjusted
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăBlade sideshift brass inserts good condition - adjustment needed which will be done
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă2-3mm wear blade pivot pin and bush
plug
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • Da
  • 14.00R24
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left CenterMichelin 14.00R2417mmNuNu
Left FrontUnicure 14.00R2417mmNuNu
Left RearMichelin 14.00R2417mmNuNu
Right CenterMichelin 14.00R2417mmNuNu
Right FrontUnicure 14.00R2417mmNuNu
Right RearMichelin 14.00R2417mmNuNu
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • UHF, CANVAS SEAT COVER, FRONT AND REAR BEACONS WITH GUARDS TO BE FITTED
stare generală
300
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7