X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 26868 machines for sale
Filtrul actual
Grup de produse
Constructii
x
Constructii de drumuri
x
autogreder minier
x
filtre de căutare
Grup de produse
-
Marca
+
Preţ (USD)
+
-
An de fabricație
+
-
Ore de utilizare
+
-
Certification
+
Comerciant
+
Tara
+
Caracteristici
+

autogreder minier

Get an email alert when new equipment matching "Filtrul actual" will be added

1.129 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 277 - 288 Sorteaza dupa:   anunturi/pagina
Caterpillar 140M3AWD, 185.000 USDautogreder minier
Grand Forks, ND, US
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 5551 h
BUTLER MACHINERY COMPANY

tracţiune integralăeropscombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfschimbare automatădirecţie joystick, Specificații Condiții
Caterpillar 12M3 AWD, 258.100 USDautogreder minier
Billings, MT, US
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 3558 h
TRACTOR & EQUIPMENT CO.
, Specificații
Caterpillar 140M2, 320.000 USDautogreder minier
Cheyenne, WY, US
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 1405 h
WYOMING MACHINERY

apărătoare, transmisie
Caterpillar 160M2, 216.400 USDautogreder minier
Williston, MT, US
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 4295 h
TRACTOR & EQUIPMENT CO.
, Specificații
Caterpillar 140M2, 195.000 USDautogreder minier
Lubbock, TX, US
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 3904 h
WARREN CAT

apărătoare, transmisie, Specificații
Caterpillar 12M2, 140.000 USDautogreder minier
Jonesboro, AR, US
Fabricatie: 2013, Citirea kilometrajului: 5733 h
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION

iluminarecombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfam fm radioplugdirecţie joystick, Specificații Condiții
Caterpillar 140G, 75.000 USDautogreder minier
Norfolk, NE, US
Fabricatie: 1994, Citirea kilometrajului: 15346 h
NMC

aer condiţionatbeacon, Specificații Condiții
Caterpillar 140G, 45.000 USDautogreder minier
Omaha, NE, US
Fabricatie: 1981, Citirea kilometrajului: 7532 h
NMC

aer condiţionateropsdeplasare lateralăcabină, profil înaltcomandă înclinare, Specificații Condiții
Caterpillar 140M3 AWD, 282.000 USDautogreder minier
Salina, UT, US
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 2838 h
WHEELER MACHINERY CO.

apărătoare, transmisie, Specificații
Caterpillar 140M2, 125.000 USDautogreder minier
Fargo, ND, US
Fabricatie: 2011, Citirea kilometrajului: 6512 h
BUTLER MACHINERY COMPANY

comandă înclinarevaloare cai putere variabilăambreiaj cu alunecareflotare lamădirecţie joystick, Specificații Condiții
Caterpillar 140M2, 195.500 USDautogreder minier
Aurora, CO, US
Fabricatie: 2013, Citirea kilometrajului: 6462 h
WAGNER EQUIPMENT CO

apărătoare, transmisie, Specificații Condiții
Caterpillar 12M3 AWD, 257.600 USDautogreder minier
Williston, MT, US
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 3375 h
TRACTOR & EQUIPMENT CO.

combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulf, Specificații Condiții
 
Compara produse