X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 27552 machines for sale
Filtrul actual
Grup de produse
Constructii
x
Constructii de drumuri
x
autogreder minier
x
filtre de căutare
Grup de produse
-
Marca
+
Preţ (USD)
+
-
An de fabricație
+
-
Ore de utilizare
+
-
Certification
+
Comerciant
+
Tara
+
Caracteristici
+

autogreder minier

Get an email alert when new equipment matching "Filtrul actual" will be added

1.106 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 145 - 156 Sorteaza dupa:   anunturi/pagina
Caterpillar 140MAWD, 139.500 USDautogreder minier
Omaha, NE, US
Fabricatie: 2011, Citirea kilometrajului: 8998 h
NMC

tracţiune integralăaer condiţionateropsaripă zăpadăvaloare cai putere variabilă, Condiții
Caterpillar 140M3AWD, 212.000 USDautogreder minier
Devils Lake, ND, US
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 5630 h
BUTLER MACHINERY COMPANY

tracţiune integralăiluminarecombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfschimbare automatădirecţie joystick, Specificații Condiții
Caterpillar 140M AWD, 203.000 USDautogreder minier
Casper, WY, US
Fabricatie: 2008, Citirea kilometrajului: 7788 h
WYOMING MACHINERY

apărătoare, transmisie
LeeBoy 685D, 185.000 USDautogreder minier
FL, US
Fabricatie: 2019, Citirea kilometrajului: 15 h
KELLY TRACTOR CO.
Caterpillar 143H, 65.000 USDautogreder minier
Aurora, CO, US
Fabricatie: 1998, Citirea kilometrajului: 20137 h
WAGNER EQUIPMENT CO

tracţiune integralăapărătoare transmisieapărătoare, transmisiehigh profile cab/ropsthrottle lock, Specificații Condiții
John Deere & CO. 772G/GP, 175.000 USDautogreder minier
Grand Junction, CO, US
Fabricatie: 2013, Citirea kilometrajului: 7109 h
WAGNER EQUIPMENT CO

combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulflow profile cab/rops, Condiții
Caterpillar 120M2, 305.000 USDautogreder minier
Dallas, TX, US
Fabricatie: 2017, Citirea kilometrajului: 308 h
HOLT CAT

pushblockiluminarecombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfplugacumulatoare, Specificații
Caterpillar 140M2 AWD, 213.000 USDautogreder minier
Henderson, NV, US
Fabricatie: 2011, Citirea kilometrajului: 4861 h
CASHMAN EQUIPMENT CO.

tracţiune integralăpushblockplugdirecţie joystickapărătoare, transmisie, Specificații Condiții
Caterpillar 140M3, 190.900 USDautogreder minier
Jonesboro, AR, US
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 3385 h
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION

eropsiluminarecombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfam fm radiodirecţie joystick, Specificații Condiții
Caterpillar 140H, 55.000 USDautogreder minier
Doniphan, NE, US
Fabricatie: 1996, Citirea kilometrajului: 22264 h
NMC

aer condiţionateropsvaloare cai putere variabilălow profile cab/rops, Condiții
Caterpillar 140M3, 220.900 USDautogreder minier
Wichita, KS, US
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 2382 h
FOLEY EQUIPMENT COMPANY

aer condiţionateropsdirecţie joystickapărătoare, transmisiethrottle lock, Specificații Condiții
Caterpillar 140M, 190.000 USDautogreder minier
Twin Falls, ID, US
Fabricatie: 2011, Citirea kilometrajului: 4519 h
WESTERN STATES EQUIPMENT

apărătoare, transmisie
 
Compara produse