X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 27276 machines for sale
Filtrul actual
Grup de produse
Constructii
x
Autobasculante
x
filtre de căutare
Grup de produse
-
Marca
+
Preţ (USD)
+
-
An de fabricație
+
-
Ore de utilizare
+
-
Certification
+
Comerciant
+
Tara
+
Caracteristici
+

Autobasculante

Get an email alert when new equipment matching "Filtrul actual" will be added

1.221 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 1201 - 1212 Sorteaza dupa:   anunturi/pagina
Caterpillar 773F, La CerereTransportoare articulate
Culiacan, MX
Fabricatie: 2008, Citirea kilometrajului: 41000 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.
, Specificații
Caterpillar 740B, 144.212 USDTransportoare articulate
Cakung, Jakarta, ID
Fabricatie: 2012, Citirea kilometrajului: 13079 h
TRAKINDO
, Specificații
Caterpillar 771D, La CerereTransportoare articulate
Ghilarza, IT
Fabricatie: 2002, Citirea kilometrajului: 17834 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI

aer condiţionatlimitatorasistare tracţiune
Perlini DP366C, La CerereTransportoare articulate
Polvica, IT
Fabricatie: 1990
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI

limitator
Caterpillar 740B, 240.000 USDTransportoare articulate, SL
Fabricatie: 2012, Citirea kilometrajului: 10083 h
MANTRAC SIERRA LEONE LTD
, Specificații
Belle ENGINEERING COMPANY B40D, La CerereTransportoare articulate
Niort, 79, FR
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 9859 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Caterpillar 745C, 232.103 USDTransportoare articulate
Sevilla, ES
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 9350 h
FINANZAUTO S.A.
Caterpillar 730, 24.500 USDTransportoare articulate, GT
Fabricatie: 2012
CATERPILLAR CREDITO, S.A. DE C.V.
, Specificații Condiții
Caterpillar 745C, La CerereTransportoare articulate
Sydney, NSW, AU
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 10505 h
WESTRAC PTY. LTD. (NSW)
, Specificații
Caterpillar 730, 110.000 USDTransportoare articulate, GT
Fabricatie: 2012, Citirea kilometrajului: 11000 h
CATERPILLAR CREDITO, S.A. DE C.V.
, Specificații Condiții
Caterpillar 730, 143.683 USDTransportoare articulate
Central-madrid, ES
Fabricatie: 2010, Citirea kilometrajului: 9704 h
FINANZAUTO S.A.
Caterpillar 740B, La CerereTransportoare articulate
Sibu, MY
Fabricatie: 2013, Citirea kilometrajului: 14139 h
SIME DARBY INDUSTRIAL SDN BHD
, Specificații
 
Compara produse