Currently 25219 machines for sale
Filtrul actual
Grup de produse
Constructii & Utilaje Minerale
x
filtre de căutare
Grup de produse
-
Buldozere (2.291)
Altele (44)
far (111)
Tambur (2)
Excavatoare (6.087)
Marca
+
Preţ (USD)
+
-
An de fabricație
+
-
Ore de utilizare
+
-
Puterea motorului (kw)
+
-
Certification
+
Continent
+
Comerciant
+
Tara
+
Caracteristici
+

Constructii & Utilaje Minerale

Get an email alert when new equipment matching "Filtrul actual" will be added

22.649 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 73 - 84 Sorteaza dupa:   anunturi/pagina
Caterpillar D6T XWVP, 268.000 USDBuldozere
Victoria, TX, US
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 4812 h
HOLT CAT

eropsiluminarelamă, patplug, mai mulţi dinţimături, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 314E LCR P, 147.108 USDExcavatoare pe senile
Tucson, AZ, US
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 1565 h
EMPIRE MACHINERY

aer condiţionatsistem hidraulic auxiliarcuplă, rapidă, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 232D, 33.764 USDMini incarcator
Mesa, AZ, US
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 265 h
EMPIRE MACHINERY
, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 745-04, 658.352 USDTransportoare articulate
Safford, AZ, US
Fabricatie: 2019, Citirea kilometrajului: 284 h
EMPIRE MACHINERY
, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 330FL ST P, 241.960 USDExcavatoare pe senile
Mesa, AZ, US
Fabricatie: 2017, Citirea kilometrajului: 2421 h
EMPIRE MACHINERY

aer condiţionatsistem hidraulic auxiliarcuplă, rapidă, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 980M AOC, 525.228 USDIncarcator pe pneuri
Apache Junction, AZ, US
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 732 h
EMPIRE MACHINERY
, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 415F2IL, 72.036 USDIncarcator pe pneuri
Tucson, AZ, US
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 1740 h
EMPIRE MACHINERY

cupă, multifuncţionalăcomenzi, manetă, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 924K 3RQ, 129.504 USDIncarcator pe pneuri
Shelby Twp., MI, US
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 1556 h
MICHIGAN CAT

eropssistem hidraulic auxiliarcuplă, hidraulicăridicare standardbluetooth, Specificații Certificat Utilizat Cat Condiții
Caterpillar 305.5E2 OR, 65.964 USDExcavatoare pe senile
Flagstaff, AZ, US
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 287 h
EMPIRE MACHINERY
, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 308E2 SB, 118.496 USDExcavatoare pe senile
Yuma, AZ, US
Fabricatie: 2019, Citirea kilometrajului: 223 h
EMPIRE MACHINERY
, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 623K, 683.192 USDElevatoare
Apache Junction, AZ, US
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 2178 h
EMPIRE MACHINERY
, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 950M, 235.336 USDIncarcator pe pneuri
Tucson, AZ, US
Fabricatie: 2017, Citirea kilometrajului: 1124 h
EMPIRE MACHINERY
, Certificat Utilizat Cat
 
Compara produse