X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 27045 machines for sale
Filtrul actual
Grup de produse
Constructii & Utilaje Minerale
x
filtre de căutare
Grup de produse
-
Buldozere (2.358)
Altele (46)
far (134)
Tambur (6)
Excavatoare (6.600)
Marca
+
Preţ (USD)
+
-
An de fabricație
+
-
Ore de utilizare
+
-
Puterea motorului (kw)
+
-
Certification
+
Continent
+
Comerciant
+
Tara
+
Caracteristici
+

Constructii & Utilaje Minerale

Get an email alert when new equipment matching "Filtrul actual" will be added

24.366 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 22645 - 22656 Sorteaza dupa:   anunturi/pagina
Neuson 6503, 28.686 USDexcavatoare pe roţi
Laatzen, DE
Fabricatie: 2009, Citirea kilometrajului: 6389 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar 535C, 127.939 USDsilvicultură – excavator forestier
Kamloops, BC, CA
Fabricatie: 2012, Citirea kilometrajului: 6969 h
FINNING CANADA

epa labellamă circulară
Liebherr L576, 83.851 USDIncarcator pe pneuri
Köln-porz, DE
Fabricatie: 2013, Citirea kilometrajului: 9065 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar 301.7DCR, La CerereExcavatoare pe senile
Winsford, UK
Fabricatie: 2017, Citirea kilometrajului: 464 h
FINNING (U.K.) LTD.
Caterpillar 330LN, 71.715 USDExcavatoare pe senile
Alsfeld, DE
Fabricatie: 1996, Citirea kilometrajului: 13650 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar D4KM, 109.227 USDBuldozere
Laatzen, DE
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 1679 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar D6NLGP, 81.003 USDBuldozere
Cambridge, ON, CA
Fabricatie: 2010, Citirea kilometrajului: 9978 h
TOROMONT CAT
, Specificații
Caterpillar 12M, 101.363 USDautogreder minier
South Guildford, WA, AU
Fabricatie: 2009, Citirea kilometrajului: 9465 h
WESTRAC

plugvaloare cai putere variabilădirecţie joystickapărătoare transmisiethrottle lock
Caterpillar 242D, 30.660 USDMini incarcator
Saskatoon, SK, CA
Fabricatie: 2017, Citirea kilometrajului: 1620 h
FINNING CANADA (SASKATCHEWAN)
, Specificații
Caterpillar 336D, La CerereExcavatoare pe senile
武汉, CN
Fabricatie: 2010, Citirea kilometrajului: 14198 h
LEI SHING HONG MACHINERY LTD.

supapă control braţsupapă control balansiercontrol pilotcontrol manual şi de piciorpedală deplasare dreaptă, Condiții
Caterpillar 315FLCR, 198.418 USDExcavatoare pe senile
Acheson Supercentre, AB, CA
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 604 h
FINNING CANADA

camă, hidraulicăcombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfcuplă, hidraulică
Caterpillar 938K, 92.876 USDIncarcator pe pneuri
São José Do Rio Preto, BR
Fabricatie: 2017, Citirea kilometrajului: 7412 h
SOTREQ S.A.

diferenţial, standardsistem iluminaredirecţie, comandăincinte motorcupă, Specificații Condiții
 
Compara produse