X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 27594 machines for sale
Filtrul actual
Grup de produse
Constructii & Utilaje Minerale
x
filtre de căutare
Grup de produse
-
Buldozere (2.371)
Altele (49)
far (144)
Tambur (6)
Excavatoare (6.714)
Marca
+
Preţ (USD)
+
-
An de fabricație
+
-
Ore de utilizare
+
-
Puterea motorului (kw)
+
-
Certification
+
Continent
+
Comerciant
+
Tara
+
Caracteristici
+

Constructii & Utilaje Minerale

Get an email alert when new equipment matching "Filtrul actual" will be added

24.845 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 121 - 132 Sorteaza dupa:   anunturi/pagina
Caterpillar D8T, 655.000 USDBuldozere
6301 Rutledge Pike, TN, US
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 2022 h
STOWERS MACHINERY CORPORATION
, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar D6N LGP, 282.500 USDBuldozere
Houston, TX, US
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 1518 h
MUSTANG CAT

eropsincinte motorbară tracţiunelamă, patdirecţie diferenţial, Specificații Certificat Utilizat Cat Condiții
Caterpillar 745CTG, 565.000 USDTransportoare articulate
9901 Ringhaver Drive, FL, US
Fabricatie: 2017, Citirea kilometrajului: 4973 h
RING POWER CORP.
, Specificații Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 938K FC, 144.624 USDIncarcator pe pneuri
Phoenix, AZ, US
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 2128 h
EMPIRE MACHINERY

contragreutatecuplă, rapidăantitangaj, Certificat Utilizat Cat Condiții
Caterpillar 140M3, 243.000 USDautogreder minier
Irving, TX, US
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 3338 h
HOLT CAT

pushblockiluminarecombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfplugacumulatoare, Specificații Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 415F2 HRC, 86.940 USDbuldoexcavatoare
Phoenix, AZ, US
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 425 h
EMPIRE MACHINERY
, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 415F2IL, 86.572 USDIncarcator pe pneuri
Phoenix, AZ, US
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 410 h
EMPIRE MACHINERY
, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 415F2IL, 84.824 USDIncarcator pe pneuri
Tucson, AZ, US
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 1054 h
EMPIRE MACHINERY
, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 303E OR, 45.448 USDExcavatoare pe senile
Phoenix, AZ, US
Fabricatie: 2019, Citirea kilometrajului: 232 h
EMPIRE MACHINERY
, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar D3K2, 104.512 USDBuldozere
Phoenix, AZ, US
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 475 h
EMPIRE MACHINERY
, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 325F LCR P, 223.376 USDExcavatoare pe senile
Apache Junction, AZ, US
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 1226 h
EMPIRE MACHINERY
, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 305.5E2 OR, 63.940 USDExcavatoare pe senile
Safford, AZ, US
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 366 h
EMPIRE MACHINERY
, Certificat Utilizat Cat
 
Compara produse