Currently 17958 machines for sale
Cautare rapida
Primiți o alertă pe e-mail când sunt adăugate echipamente noi care corespund parametrilor căutării dvs. - Adresa dvs. de email -Notificare prin e-mail
Filtrul actual
Grup de produse
Constructii
x
16.478 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 145 - 168 Sortează după: 
CAT 236D3, 55.0002023
Devils Lake, ND
65 h Certificat utilizat Cat Condiții Acord de valoare pentru clientantitangaj

Vezi detalii
CAT 323-07 TRE, 228.7602021
Prescott, AZ
1.811 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 325F LCR P, 227.3592020
Mesa, AZ
2.851 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 323-07 P, 260.7792022
Safford, AZ
839 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 289D3, 59.8502019
Rock Hill, SC
1.870 h Certificat utilizat Cat Condițiiaer condiţionatdebit hidraulică auxiliară - debit standardtip cuplă - hidraulicrops - închisautonivelare

Vezi detalii
CAT 313GC-07 P, 165.4522021
Phoenix, AZ
1.271 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 336-07 P, 290.9612021
Phoenix, AZ
3.460 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 313GC-07 P, 162.7632021
Eloy, AZ
1.343 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 420XE4EOIP, 112.0412021
Apache Junction, AZ
2.658 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 320-07 P, 190.4112021
Tucson, AZ
3.265 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 304E2CR, 57.0002019
Charlotte, NC
1.350 h Certificat utilizat Cat Oferte speciale

Vezi detalii
CAT D8T LGP, 568.2352019
Tucson, AZ
4.609 h Certificat utilizat Cat Condițiirops - închisradiator

Vezi detalii
CAT D8T TR, 669.0342019
Yuma, AZ
3.483 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 304E2CR, 39.0002018
Greensboro, NC
2.559 h Certificat utilizat Cat Oferte speciale

Vezi detalii
CAT 140-13 AWD, 514.9062023
Apache Junction, AZ
279 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 299D3, 87.0002020
Monroe, NJ
940 h Certificat utilizat Cat Condițiideplasare cu 2 vitezeaer condiţionatdebit hidraulică auxiliară - debit ridicattip cuplă - hidraulicradiator/dispozitiv degivrare

Vezi detalii
CAT 303.5E2CR, 38.4002017
Montgomery, AL
1.974 h Certificat utilizat Cat Condiții Oferte speciale Acord de valoare pentru clientincinte motorcomenzi manuale şi de piciorşenilă din cauciuc

Vezi detalii
CAT 259D, 43.9002019
Montgomery, AL
1.325 h Certificat utilizat Cat Condiții Acord de valoare pentru clientdebit hidraulică auxiliară - debit standardtip cuplă - mecanicrops - deschiscupă

Vezi detalii
CAT D2 XL, 160.0002021
Indianapolis, IN
4 h Certificat utilizat Cat Condiții Oferte speciale Acord de valoare pentru clientaer condiţionatincinte motoriluminarerops - închisradio - radio am fm

Vezi detalii
CAT 259D, 42.1002018
Montgomery, AL
2.139 h Certificat utilizat Cat Condiții Acord de valoare pentru clientdeplasare cu 2 vitezedebit hidraulică auxiliară - debit standardtip cuplă - mecanicrops - deschiscupă

Vezi detalii
CAT 420F24EOIP, 87.2682019
Imperial, CA
2.881 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 303.5E2, 39.8002020
Savannah, GA
1.729 h Certificat utilizat Cat Condiții Acord de valoare pentru clientcuplă - rapidincinte motoriluminarecombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfpresiune hidraulică auxiliară - presiune înaltă

Vezi detalii
CAT 416-07 4SO, 125.3862023
Apache Junction, AZ
123 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT 140-13, 459.9592023
Mesa, AZ
85 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
Show more results

Constructii