New Holland STX480Q

New Holland STX480Q

Preţ
154.842 USD
Fabricatie
2006
Citirea kilometrajului
3360 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaNew Holland STX480Q
Grup de produsetractoare agricole
Numar de producere76F100178
Numar de stoc internB15977
Număr de catalogCU4438844
An de fabricație2006
Ore de utilizare3360 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiFort Dodge, IA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 154.842
TVA-
Preţ incl. TVA-
Detalii
Tip tractorTractor pentru ferme
Features
Alte informaţiiCase ih stx480q
2006 model year
Cummins engine
Powershift transmission
4 hydraulic valves
Power beyond
Bareback
No weights
Diff lock front & rear axles
Deluxe cab
Leather seat
Standard climate control
Standard lights
Cat 4 drawbar
Clear view caps on undercarriage
Trimble cm-750
Waas
Camoplast 32" tracks @ 2"
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZIEGLER AG EQUIPMENTConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon