Currently 17598 machines for sale
Cautare rapida
Primiți o alertă pe e-mail când sunt adăugate echipamente noi care corespund parametrilor căutării dvs. - Adresa dvs. de email -Notificare prin e-mail
Filtrul actual
Grup de produse
tractoare agricole
x
95 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 1 - 24 Sortează după: 
John Deere 8R370, 459.0002022
Salem, OR
285 hcârlig de cuplare rapidăpunte cu barăbară de tracţiunegpstracţiune mecanică pe roţile din faţă (mfwd)

Vezi detalii
Massey Ferguson MF5711, 65.5002018
Merrill, OR
2.167 h

Vezi detalii
Challenger MT955, 65.0002008
Memphis, TN
5.866 h Condițiitelecomenziaer condiţionatiluminarerops - închiscombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulf

Vezi detalii
Massey Ferguson MF8650, 90.0002013
Woodland, CA
2.792 h

Vezi detalii
Mobile Track Solutions 3630T, 260.0002019
Minneapolis, MN
4.497 h

Vezi detalii
John Deere 6130M, 82.5002017
Salida, CA
2.224 hbară de tracţiunetracţiune mecanică pe roţile din faţă (mfwd)

Vezi detalii
Mobile Track Solutions 3630T, 260.0002019
Shakopee, MN
5.173 h

Vezi detalii
Fendt FT1042G2, 335.5002021
Albany, OR
2.800 hpunte cu barăbară de tracţiunegpstracţiune mecanică pe roţile din faţă (mfwd)

Vezi detalii
Massey Ferguson MF4709LPG, 45.0002017
Salida, CA
590 h

Vezi detalii
Mobile Track Solutions 3630T, 297.5002019
Mokena, IL
3.196 h Condițiiaer condiţionatblocare diferenţialiluminarerops - închisradio

Vezi detalii
Challenger MT875E, 280.0002018
Albany, OR
3.314 hgps

Vezi detalii
Challenger MT755B, 43.7502007
Salida, CA
15.554 hcârlig de cuplare rapidă

Vezi detalii
John Deere 6120E, 73.0002016
Merced, CA
1.239 hbară de tracţiunefurcăîncărcător

Vezi detalii
Massey Ferguson MF6713LPG, 45.0002017
Salida, CA
735 h

Vezi detalii
Massey Ferguson MF4710LPS, 55.0002020
Woodland, CA
196 h

Vezi detalii
Challenger MT875E, 340.0002019
Merced, CA
2.398 h

Vezi detalii
Fendt FT1050S4, 299.0002018
Merced, CA
4.611 h

Vezi detalii
John Deere 8760, 25.0001990
IN
8.244 h Condițiiaer condiţionateropsremotesconcasor beton

Vezi detalii
John Deere 8760, 25.0001989
IN
8.944 h Condițiiiluminareaer condiţionateropsremotes

Vezi detalii
John Deere 9560R, 199.9982012
Albany, OR
5.107 hbară de tracţiunemfwd

Vezi detalii
Fendt FT1042G2, 362.2252021
Albany, OR
3.133 h

Vezi detalii
Show more results