Challenger MT765D

Challenger MT765D

Preţ
175.100 USD
Fabricatie
2013
Citirea kilometrajului
1336 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaChallenger MT765D
Grup de produsetractoare agricole
Numar de producereAGCC0765PDNCD1623
Numar de stoc internB15575
Număr de catalogCU4380572
An de fabricație2013
Ore de utilizare1336 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSheldon, IA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 175.100
TVA-
Preţ incl. TVA-
Detalii
Tip tractorTractor pentru ferme
Features
Alte informaţiimodel 2013
AGCO 9.8l w/def
powershift 16/4 speeds
hyd 59 gpm 5 valves
3 point
quick hitch
pto big 1000
weights 2000lbs suitcase
120" guage
deluxe cab
auto climate control
2 hid lights
cat 4 drawbar
18" belts 55/32 tread height
omnistar
rtk
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZIEGLER AG EQUIPMENTConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon