Challenger MT675D

Challenger MT675D

Preţ
179.400 USD
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
1331 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaChallenger MT675D
Grup de produsetractoare agricole
Numar de producereAGCC0675HCNGL1008
Numar de stoc internB#15520
Număr de catalogCU4439522
An de fabricație2012
Ore de utilizare1331 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCall For Location, MN
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 179.400
TVA-
Preţ incl. TVA-
Detalii
Tip tractorTractor pentru ferme
Features
Alte informaţiiMt675d Pfa Cab T4 Tractor
Ml88 Loader
Quick Tach,live 3rd Function
Hd High Volume Bucket
Pallet Forks
Rock Bucket
Year 2012
Mfwa
8.4l Engine
320 Hp, 275 Pto Hp
50 Kph Cvt Transmission
46 Gpm
5 Valves
3 Point
Quick Hitch
Big 1000 Pto
Small 1000 Pto
540 Pto
Radar
Rear Axle Weights 3300 Lbs
Front Weights 2200 Lbs
Front & Rear Axle Diff Lock
Front Fenders
Cloth Seat
Buddy Seat
Deluxe Cab
Am/fm/cd/bluetooth
Category 3 Hd Drawbar
Fs 380/80r38 Insd/dual@ 1 13/32"
Fs 380/90r54 Insd/dual@ 1 15/32"
Trimble 750
Waas
Integrated
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZIEGLER AG EQUIPMENTConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon