Cautare rapida

Case IH 340

Case IH 340

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
4.420 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

EMPIRE MACHINERY
Casa Grande, AZ
+1 480 550 3927
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCase IH 340
Empire Southwest LLC
Grup de produsetractoare agricole
Numar de producereJJAM0340AJRF02319
Numar de stoc internE196345
Număr de catalog10129420
An de fabricație2019
Ore de utilizare4.420 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCasa Grande, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVALa Cerere
TVALa Cerere
Preţ incl. TVALa Cerere
Detalii
Tip tractorTractor pentru ferme
Alte informaţii3 POINT HITCH
4WD
Cab
Drive: 4WD
Engine Tier Rating: Tier 4A
FRONT SUSPENSION
FRONT WEIGHTS
Number of Valves: Six
OTHER WEIGHTS
PTO
PTO SHIELD
Tractor Horsepower: 374 HP
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7