Hagie STS12

Hagie STS12

Preţ
158.932 USD
Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
1406 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaHagie STS12
Grup de produsepulverizator
Numar de producere16111414144
Numar de stoc internAC6679
Număr de catalogCU4530580
An de fabricație2014
Ore de utilizare1406 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSioux City, IA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 158.932
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiHagie Sts12
2014 Model
1200gal Ss Tank
100gal Aux Water Tank
Foam Marker
9 Section Boom
90' Boom
3" Reload Size
15" Nozzle Spacing
Triple Nozzles
End Row Nozzles
Poly Chemical Eductor
3" Front Reload
Ss Boom Lines
Pressure Washer
Leather Seat
Cummins 6.7l Engine
Hydrostatic Transmission
Fenders
4 Wheel Steering
380/90r46 Gdy ... 1"
650/65r38 Alliance ... 1.5-2"
Raven Viper Pro
Waas
Raven Smartrax
Accuboom
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZIEGLER AG EQUIPMENTConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon