Ag-Chem RG1100B

Ag-Chem RG1100B

Preţ
299.932 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
675 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaAg-Chem RG1100B
Grup de produsepulverizator
Numar de producereAGCA1100PGNSL1027
Numar de stoc internAC6573
Număr de catalogCU4420238
An de fabricație2016
Ore de utilizare675 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSioux City, IA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 299.932
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiimodel 2016
1100 gallon ss tank
110 gal aux tank
foam marker
7 boom sections
120' booms
3" reload
10" nozzle spacing
rotary nozzle
end row nozzles
poly chemical eductor
front reload
hid lights
def
hydro transmission
fenders
4 wheel steering
hyd track adjustment
tires 380/90r46 michelin
41/32 tread height
raven viper 4
waas
raven smartrax
auto section control
norac height control
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZIEGLER AG EQUIPMENTConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon