Ag-Chem 1084

Ag-Chem 1084

Preţ
74.145 USD
Fabricatie
2009
Citirea kilometrajului
3968 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaAg-Chem 1084
Grup de produsepulverizator
Numar de producereAGCA1084HNU001048
Numar de stoc internAC6487
Număr de catalogCU4373594
An de fabricație2009
Ore de utilizare3968 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiAtlantic, IA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 74.145
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţii1084 Rogator
Model 2009
1000 gallon ss tank
110 top tank poly
36.5 gallon ss foam marker
5 sections
90' booms
3" reload
20" nozzle spacing off center
Rotary nozzle
Poly chemical eductor
Poly boom lines
Cat C7
Hydrostatic 4 speeds
Fenders
Hydraulic track adjust
Tires 380/90r46 radial gy 30%
Floats 650/65r38 radial
1 mitas 90% 3 continental 60%
Raven viper pro
Phoenix 300 waas
Rgl600
Accuboom
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZIEGLER AG EQUIPMENTConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon