Ag-Chem SSC1084

Ag-Chem SSC1084

Preţ
52.800 USD
Fabricatie
2009
Citirea kilometrajului
3009 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaAg-Chem SSC1084
Grup de produsepulverizator
Numar de producereAGCASSC8CNUS11171
Numar de stoc internAC5674
Număr de catalogCU2375471
An de fabricație2009
Ore de utilizare3009 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMason City, IA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 52.800
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţii2009 SSC1084 ROGATOR CHASSIS
1000 GAL SS TANK
110 GAL POLY TANK
36.5 GAL SS FOAM MARKER
5 SECTIONS

20" NOZZLE SPACE OFF CENTER
ROTARY NOZZLES
POLY BOOM LINES
CAT C7
HYDRO 4 SPEEDS
HYDRAULIC TRACK ADJUSTMENT
3" RELOAD KIT
36.5 GAL FOAM MARKER
CHASSIS PARTS BOOK
SYSTEM PARTS BOOK
TIRES 380/90R46 RADIAL GY @ 30%

RAVEN VIPER PRO
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZIEGLER AG EQUIPMENTConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon