Ag-Chem SS1074

Ag-Chem SS1074

Preţ
67.141 USD
Fabricatie
2008
Citirea kilometrajului
3400 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaAg-Chem SS1074
Grup de produsepulverizator
Numar de producereAGCA00SSJNTS11092
Numar de stoc internAC6803
Număr de catalogCU4480431
An de fabricație2008
Ore de utilizare3400 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiJackson, MN
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 67.141
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiRogator Ss1074
Year 2008
1100g Tank
100g Aux Tank
Foam Marker
5 Boom Sections
60/90' Boom
3" Reload Front & Side
20" Nozzle Spacing
Rotary Nozzle
End Row Nozzles
Chemical Injection Pump
Poly Boom Line
Boom Cleanout
Standard Lights
2 Led Lights
Cloth Seat
Gy 380/90r46 ... 40%
Titan 23.1r30 ... 25%
Raven Viper Pro
Waas
Raven Smart Trax Md
Rgl 600
Accuboom
3 Sensor Autoboom
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZIEGLER AG EQUIPMENTConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon