Ag-Chem 9203AMP2

Ag-Chem 9203AMP2

Preţ
48.300 USD
Fabricatie
2011
Citirea kilometrajului
3.522 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaAg-Chem 9203AMP2
Grup de produseÎmprastierea mineralelor
Numar de producereAGCA9203VNW001056
Numar de stoc internAC6509
Număr de catalogCU4395518
An de fabricație2011
Ore de utilizare3522 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiFergus Falls, MN
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 48.300
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiYear 2011
Pneumatic spreader
Cat c13 engine
16 spd powershift transmission
Axle tech
Cloth seat
Air max 2
Chain
Foam marker
Granular bin
Electric roll tarp
Michelin 1050/50r32 frt @ 25%
Lr @ 20%, rr @ 10%
Raven viper pro
Trimble
Ez guide 500
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZIEGLER AG EQUIPMENTConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon