Ag-Chem 8103

Ag-Chem 8103

Preţ
24.453 USD
Fabricatie
2002
Citirea kilometrajului
3.533 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaAg-Chem 8103
Grup de produseÎmprastierea mineralelor
Numar de producere83099902
Numar de stoc internAC6902
Număr de catalogCU4542417
An de fabricație2002
Ore de utilizare3533 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCall For Location, MN
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 24.453
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţii8103 Terragator
Model 2002
Jd 6081h Engine
Funk Terrashift Ps 11 Speeds
Teammate 2
Airspreader 270 Cu Ft
Single Bin 70ft
Single Apron Chain
60 Gal Ss Foam Markers
Electric Roll Tarp(Not Working)
Tires Front 66x43.00-25 Bias
Fs 0%
Rl 1000/50r25 Radial Alliance
40%
Rr 66x43.00-25 Bias Fs 0%
Agco Falcon 2
Trimble Aggps
Trimble Nav Controller 11
Trimble Ag gps Light Bar
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZIEGLER AG EQUIPMENTConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon