Ag-Chem TG8400B

Ag-Chem TG8400B

Preţ
136.000 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
2.428 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaAg-Chem TG8400B
Grup de produseÎmprastierea mineralelor
Numar de producereAGCA8400PFNS11002
Numar de stoc internAC6521
Număr de catalogCU4401918
An de fabricație2015
Ore de utilizare2428 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiRochester, MN
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 136.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiYear 2015
Agco power 365 hp engine
Cvt transmission
Axle tech
Cloth seat
Air max 1
Chain
36g ss foam marker
Electric roll tarp
50g poly pressure washer
Gy 48x31-20 front
Lf ... 80%, rf ... 20%
Michelin 1000/50r25 rear
Lr ... 1.5", rr ... 1.25"
Raven viper pro
Waas 300
Smart traxx
Auto section shutoff
Auto boom height control
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZIEGLER AG EQUIPMENTConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon