Ag-Chem TG7300

Ag-Chem TG7300

Preţ
142.000 USD
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
2.048 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaAg-Chem TG7300
Grup de produseÎmprastierea mineralelor
Numar de producereAGCA7300HCNS11004
Numar de stoc internAC6382
Număr de catalogCU4342528
An de fabricație2012
Ore de utilizare2048 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiFergus Falls, MN
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 142.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţii2012 model year
Sisu 8.4L engine
CVT transmission
Axle tech prc-673 42,000 lb
Airmax precision 1 bin
300 cu ft capicity
Dual ss apron chains
Electric roll tarp
No granular bins
Raven viper pro
Raven phoenix 300
Smartrax
Accuboom
Rgl600 light bar
Goodyear front tire 1000/50r25 ... 1.5"
Alliance rear tires 1000/50r25 ... 1.25"
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZIEGLER AG EQUIPMENTConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon