Krause 4850-21

Krause 4850-21

Preţ
44.214 USD
Fabricatie
2009
Citirea kilometrajului
1 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaKrause 4850-21
Grup de produseechipamente agricole pentru arat
Numar de producere2460
Numar de stoc internB16086
Număr de catalogCU4479124
An de fabricație2009
Ore de utilizare1 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCall For Location, IA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 44.214
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiKrause 4850-21
2009 Model Year
Disc Ripper
3 Sections
19'6" Working Width
13 Shanks
18" Spacing
22"-24" Blade Diameter
9" Disc Spacing
Single Point Depth Control
Auto Down Pressure
Rock Flex
Hydraulic Disc Leveler
16" Flat Bar Rolling Basket
Lead Shanks
Auto Reset Shanks
Drawbar Hitch
Main Frame Tires 14l-16.5l ... 50%
Wing Tires 11l.15 ... 50%
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZIEGLER AG EQUIPMENTConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon